Contact
Feedback

Support produit et système
Assistance au démarrage

Transition optimale vers la phase d'exploitation

Vos avantages

  • Communication directe : en cas de problème, un technicien de service qualifié de SICK se trouve sur place
  • Conception sur mesure : le système peut être adapté rapidement et simplement selon le souhait du client
  • Phase d'exploitation rapidement opérationnelle : les modifications d'exigences peuvent être appliquées immédiatement (par ex. les protocoles d'interface)

Aperçu

Transition optimale vers la phase d'exploitation

Une nouvelle installation et la mise en service sont des phases essentielles d'un projet client. Au cours de ces phases de projet, la collaboration entre SICK, l'intégrateur système et le client est particulièrement importante. SICK propose donc une assistance au démarrage sur site pour les nouvelles installations. Elle permet au client de procéder avec un technicien de service expérimenté de SICK, dès la phase de démarrage de l'installation, à des adaptations et des réglages système souhaités. Le client bénéficie ainsi dès le départ d'une conception système optimale.

En bref
  • Aide de techniciens de service qualifiés de SICK au démarrage de l'installation client
  • Modifications des exigences client exécutables aisément
  • Collaboration efficace entre SICK, l'intégrateur système et le client

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

Téléchargements

Vers le haut