Contact
Feedback

Support produit et système
Nouvel étalonnage de FLOWSIC600

Nouvel étalonnage de compteurs de gaz pour distribution et applications de process soumises à l'étalonnage

Vos avantages

  • Maintien de l'homologation du compteur de gaz
  • Précision optimale et traçabilité constantes des résultats de mesure
  • Sécurité permanente pour l'entreprise et les clients

Aperçu

Nouvel étalonnage de compteurs de gaz pour distribution et applications de process soumises à l'étalonnage

SICK est un fabricant fiable de compteurs de gaz à ultrasons et dispose de nombreuses années d'expériences dans ce domaine. De plus, SICK est très exigeant sur la longévité, la précision et la stabilité à long terme de ses produits. Pour contrôler la stabilité à long terme d'un compteur de gaz à ultrasons, il doit être de nouveau étalonné après une certaine durée de fonctionnement. Pour maintenir l'homologation de l'appareil, la MID (Measuring Instruments Directive, directive européenne sur les appareils de mesure) recommande un nouvel étalonnage des compteurs de gaz au bout de huit ans ou après la durée prescrite au niveau national. C'est la raison pour laquelle SICK propose un ensemble standard et un ensemble Premium avec des options supplémentaires, telles que la mise à jour actuelle du firmware. De plus, SICK vérifie lors de l'inspection et du nettoyage le bon fonctionnement des compteurs de gaz à ultrasons. SICK conseille les clients sur les ensembles adaptés. Ceci leur fait économiser du temps et des ressources.

En bref
  • Ensemble standard : organisation du process de nouvel étalonnage, étalonnage haute ou basse pression, contrôle de fonctionnement du compteur, nettoyage des sondes, remplacement des bagues d'étanchéité des sondes, remplacement de la batterie, test d'étanchéité et de point zéro
  • Ensemble Premium (en plus des services proposés dans l'ensemble standard) : nouveau bloc électronique et mise à jour actuelle du firmware
  • Autres options : assistance sur site en cas de mise hors service, nouveau boîtier SPU et vernis sur le transducteur, réparation de défauts pendant le test de fonctionnement, les tuyauteries fournies par le client peuvent également être étalonnées, assistance sur site en cas de remise en service

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

Vers le haut