Contact
Feedback

Support produit et système
Réparations

Fiabilité et économies

Vos avantages

  • Fiabilité et rapidité : réparation et contrôle réalisés par SICK
  • Économies : plus avantageux qu'un appareil neuf ou un appareil de rechange
  • Prévention des défaillances systématiques : remarques relatives à des mesures préventives
  • Pas de variation de stock : réception de l'appareil d'origine avec le même numéro de série et marquage (matériel) spécifique après la réparation
  • Adaptation individuelle : livraison possible de versions spécifiques de firmware
  • Contrôle complet : accessoires de raccordement inclus (si fournis)

Aperçu

Fiabilité et économies

Les défaillances des composants et les temps d'arrêt associés des installations sont souvent dus à de multiples causes. SICK contribue à supprimer rapidement et efficacement ces défauts. La société émet des remarques ciblées sur les mesures préventives à appliquer pour que ces défaillances ne se reproduisent plus à l'avenir. En tant que fabricant de capteurs, SICK répare les appareils et les teste ensuite comme des appareils neufs (service gratuit en cas de garantie). En cas d'urgence, ces travaux peuvent également être réalisés sous forme de réparations express. Une fois la réparation effectuée, les composants d'origine sont restitués aux clients ; en règle générale, mis à jour, avec leur marquage (matériel) et, le cas échéant, des paramètres spécifiques à l'application. Avec SICK LifeTime Services, la réparation des capteurs constitue une alternative économique à l'achat d'un appareil neuf ou de substitution.

En bref
  • Identification de l'origine de la défaillance, réparation et remplacement des ensembles défectueux
  • Contrôle de toutes les propriétés liées à la sécurité
  • Constat de réparation par rapport aux ensembles défectueux
  • Réparation express (en option)
  • Mise à jour logicielle, modification et transformation (en option)
  • Enquête précise sur les causes de la panne et remarques relatives à des mesures préventives (en option)
  • Restauration de paramètres d'appareil spécifiques à l'application (en option)

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Catalogue Formation Manufacturing 2018 

Télécharger le catalogue formation manufacturing

Catalogue Formation Process Automation 2018 

Télécharger le catalogue formation process automation

Catalogue Formation Sécurité 2018

Télécharger le catalogue formation sécurité

Téléchargements

Vers le haut