Contact
Feedback

Appareils programmables

Les appareils programmables pour les solutions d’applications sur mesure

Les appareils programmables tels que les capteurs ou les Sensor Integration Machine pour le raccordement de capteurs externes ou des caméras pour streaming forment la partie principale de l’écosystème SiCK AppSpace Les applications de détection - un logiciel d’application sur mesure - sont chargées sur les appareils programmables et exécutées par l’AppEngine. Un serveur Web intégré permet de visualiser une interface utilisateur sur un dispositif de visualisation compatible avec un navigateur.

Filtrer par :

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits InspectorP64x
Configurable. Programmable. Économique. Rapide.
  • Vision 2D de 1,7 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Famille de produits InspectorP63x
Configurable. Programmable. Compact. Polyvalent.
  • Vision 2D de 1,3 et 1,9 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Famille de produits SIM4x00
Flexible. Intelligente. Communicative.
  • Grande diversité de raccordement avec 25 interfaces pour bus de terrain basés Ethernet, caméras, éclairage, capteurs, codeurs etc.
  • Interfaces Ethernet 8 gigabits pour une transmission d’images rapide
  • Interfaces de bus de terrain et Ethernet avec protocoles de communication tels que OPC-UA et MQTT mettent à disposition des données prétraitées dans un « Dual Talk » parallèle (Edge-Computing) pour la commande autant que pour le Cloud-Computing et permettent ainsi la mise en réseau pour l’usine numérique.
  • Synchronisation précise des signaux d’entrée et de sortie
  • Commande et alimentation de l’éclairage
  • Raccordements maître IO-Link
  • Indice de protection IP 65
Famille de produits InspectorP65x
Configurable. Programmable. Puissant. Longue portée.
  • Vision 2D de 2,1 et 4,2 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Famille de produits RFU65x
L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
  • Appareil de lecture/écriture RFID UHF compact conforme à ISO/IEC 18000-63
  • Détermination de la position et détection de l’angle de transpondeurs RFID
  • Les algorithmes intégrés déduisent de la multitude de mesures le sens de passage et de déplacement.
  • Compatible avec les interfaces de bus de terrain et données typiques du secteur
Famille de produits RFU63x
Intégration facile, intelligence incluse
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Unité d’écriture/lecture UHF-RFID standard industrielle
  • Dépend de la version, avec ou sans antenne intégrée (jusqu’à quatre antennes raccordables)
  • Compatible Interface transpondeur standard (normes ISO/CEI 18000-6C / EPC G2C1)
  • Prend en charge les interfaces de données industrielles et les bus de terrain
  • Carte mémoire MicroSD utilisable pour le clonage des paramètres
  • Fonctions avancées de diagnostic et de service
  • Homologation radio pour les principaux pays industrialisés (voir Quickstart)
Famille de produits RFU62x
UHF pour les faibles portées
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Portée jusqu´à 2 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits TriSpectorP1000
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
  • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
  • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
  • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
  • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
  • SICK Algorithm API et HALCON
  • Données 3D calibrées en usine
  • Interface utilisateur web

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vers le haut