Contact
Feedback

SICK AppSpace - de l’espace libre pour vos idées et solutions

Toutes les applications. Toutes les technologies. Un écosystème.

Un écosystème au sein duquel vous développez des SensorApps pour vos capteurs, vous-même ou en collaboration avec des spécialistes de SICK. Pour toutes les applications et toutes les technologies, supporté par une communauté de développeurs dynamique.

Voir le trailer

La réussite avec SICK AppSpace

SICK AppSpace concrètement : il existe déjà des solutions intelligentes pour de nombreuses applications, telles que suivi et traçabilité, opérations de positionnement, systèmes de guidage de robot ou contrôles de la qualité.

en savoir plus

Pour développeurs : Get started

Démarrer tout de suite et découvrir tous les outils

Réservez votre licence d’essai pour 90 jours et commencez tout de suite avec SICK AppStudio

en savoir plus

Pour développeur : SICK Support Portal

Accès aux mises à jour, système de tickets, assistance en cas de questions, tutoriels ou notes de mise à jour

aller au SICK Support Portal

SICK AppPool

Gestion centrale et sûre des applis de détection, dans le monde entier

Accès aux StandardApps, CustomApps avec des adaptations individuelles, DemoApps pour diverses applications, SampleApps comme base de développement et AppTemplates pour une configuration ultérieure

aller au SICK AppPool
SICK AppSpace - de l’espace libre pour vos idées et solutions
La réussite avec SICK AppSpace
Pour développeurs : Get started
Pour développeur : SICK Support Portal
SICK AppPool

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

21 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 21

Famille de produits Remote Service Connect
La connexion sûre de votre appareil programmable au SICK Remote Service
  • Connexion de maintenance à distance sûre
  • Contrôle précis via l’accès de maintenance
  • Téléchargement, configuration et installation aisées
  • Intégration aisée dans les installations existantes
  • Permet la fonction Meeting-Point-Router sur les appareils programmables (pour cela, une App Engine et une interface Ethernet sont nécessaires)
Famille de produits RFU63x
Intégration facile, intelligence incluse
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Distance de lecture jusqu'à 10 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Jusqu’à 4 antennes externes
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits TriSpectorP1000
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
  • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
  • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
  • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
  • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
  • SICK Algorithm API et HALCON
  • Données 3D calibrées en usine
  • Interface utilisateur web
Famille de produits SIM4x00
Flexible. Intelligente. Communicative.
  • Grande diversité de raccordement avec 25 interfaces pour bus de terrain basés Ethernet, caméras, éclairage, capteurs, codeurs etc.
  • Interfaces Ethernet 8 gigabits pour une transmission d’images rapide
  • Interfaces de bus de terrain et Ethernet avec protocoles de communication tels que OPC-UA et MQTT mettent à disposition des données prétraitées dans un « Dual Talk » parallèle (Edge-Computing) pour la commande autant que pour le Cloud-Computing et permettent ainsi la mise en réseau pour l’usine numérique.
  • Synchronisation précise des signaux d’entrée et de sortie
  • Commande et alimentation de l’éclairage
  • Raccordements maître IO-Link
  • Indice de protection IP 65
Famille de produits RFU65x
L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Distance de lecture jusqu'à 10 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Détection de la direction et de la position
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits SICK AppManager
Installation et gestion des SensorApps
  • Affichage clair d’appareils raccordés ainsi que d’applications disponibles et packs firmware
  • Téléchargement d’applications de détection depuis le SICK AppPool
  • Installation parallèle sur plusieurs appareils
  • Création et gestion de sauvegardes d’appareils
Famille de produits 3D Belt Pick
Actualisez vos applications de Picking pour bandes transporteuses au niveau supérieur
  • Créé des coordonnées 3D des produits sur la bande transporteuse
  • Interface graphique Web intuitive
  • Intégration facile dans divers modèles de robot
  • Étalonnage main-œil aisé
  • Adaptations individuelles, comme l’ajout d’une inspection ou d’un tri, sur demande
  • Fonctionnement avec la caméra 3D autonome TriSpectorP1000 certifiée selon IP67
Famille de produits PLOC2D
Système de capteurs facile à utiliser et flexible pour la localisation de pièces
  • Détermination de la position 2D des pièces
  • Adaptation du système de coordonnées des robots et des systèmes de capteurs
  • Outils et fonctions pour l’étalonnage aisé des variantes FLEX
  • Interface utilisateur intuitive pour l’installation et la maintenance des composants système
  • Système de capteurs autonome - pas de PC externe nécessaire

Résultat(s) 1 - 8 de 21

en bref

SICK AppSpace – Engineering Framework pour vos applications de capteurs individuelles

Un écosystème au sein duquel vous développez des SensorApps pour vos capteurs, vous-même ou en collaboration avec des spécialistes de SICK. Pour toutes les applications et toutes les technologies, supporté par une communauté de développeurs dynamique. Vos SensorApps individuelles naissent sur la base de nos outils logiciels et algorithmes intelligents. Nos solutions de suivi et traçabilité, d’opérations de positionnement, de systèmes de guidage de robot ou de contrôles de la qualité peuvent être adaptées à votre défi personnel. Ou ce sont de toutes nouvelles SensorApps qui voient le jour au fil de vos exigences, absolument faites sur mesure pour vous. SICK AppSpace supporte un grand nombre d’appareils et technologies, comme la vision 2D, la vision 3D, LiDAR, RFID ou des produits d’intégration par ex.

Avantages

  • Grande sécurité d’investissement grâce à l’utilisation d’un écosystème pour une large gamme d’appareils SICK pour RFID, la vision 2D, la vision 3D, LiDAR ou des produits d’intégration
  • Permet un edge computing simple
  • Développement rapide et efficace de SensorApps sur mesure spécialement adaptées à vos exigences
  • Haute flexibilité grâce à une grande marge de liberté pour le développement de SensorApps
  • Efforts de développement réduits grâce à la réutilisation des SensorApps sur divers appareils programmables
  • Prise en main sans risque grâce à la licence d’essai gratuite pendant 90 jours
  • De la part des développeurs pour les développeurs : service compétent via SICK Support Portal
  • Pour les développeurs : échange d’expériences et réseaux avec d’autres membres par accès automatique au SICK AppSpace Developers Club

Histoires de réussite

Production automobile efficiente avec la technologie RFID

en savoir plus

Localisation 3D pour Belt Pick SensorApp pour applications de pick and place

en savoir plus

Système de localisation sans contact Body Positioning System

en savoir plus

Get started

Démarrage immédiat : licence d’essai pour 90 jours

Réservez dès maintenant votre licence d’essai pour 90 jours et commencez tout de suite avec SICK AppStudio.

Utilisez notre formulaire de contact.

Aperçu – le système éco SICK AppSpace en bref

Community

Le SICK Support Portal propose de l’aide depuis la Community, avec des tutoriels, SampleApps, vidéos et un système de tickets. La SICK AppSpace Developers Conference permet une Open Innovation et des interconnexions au cours de Barcamps et d’ateliers.

Logiciel

SICK AppStudio propose un environnement complet pour le développement de SensorApps. SICK AppManager permet de gérer et d’installer les SensorApps. SICK AppPool est une plate-forme qui permet l’échange central et sûr de SensorApps.

Matériel

Les capteurs sont programmés directement via les SensorApps pour l’application concernée. Les Sensor Integration Machines servent d’interface de données et la fusion en temps réel des données de capteur.

Construire l’avenir ensemble - une communauté de développeurs puissante

En tant que membre du SICK AppSpace Developers Club, vous ferez automatiquement partie de la communauté du SICK AppSpace Developers Club. Vous êtes ainsi toujours au courant des derniers développements en matière d’applications personnalisées basées sur les SensorApps et appareils programmables. Profitez des nombreux avantages comme la SICK AppSpace Developers Conference annuelle qui vous permet de contribuer activement à la conception future de SICK AppSpace.

SICK AppSpace Developers Conference 2018

Webinaire : « Qu’est-ce que SICK AppSpace ? »
Interviews d’utilisateurs de SICK AppSpace

Partenaire technologique

SICK est basé sur des partenariats de longue durée pour l’intégration de logiciels dans l’écosystème.
MVTec et HALCON Le partenariat avec la MVTec Software GmbH, qui a déjà fait ses preuves depuis 2010, a été élargi de façon conséquente pour SICK AppSpace avec l’implémentation du logiciel standard pour le traitement d’images HALCON. L’architecture flexible du logiciel permet un développement rapide des applications pour le traitement et l’analyse d’images industriels. La vaste bibliothèque de traitement d’images complète parfaitement les algorithmes propres de SICK et assure une intégration ultra simple aux appareils.
Silicon Software Certains appareils programmables possèdent des processeurs multi-cœur ou co-processeurs avec assistance matérielle basée sur des FPGA. Avec les VisualApplets, la société Silicon Software GmbH a réussi à rendre la programmation des FPGA encore plus intelligente. Grâce à des diagrammes de flux de données, il est possible de créer des algorithmes sur mesure via glisser/déposer et de les transférer en quelques étapes sur d’autres appareils. Pour accélérer l’algorithme ou l’application, SICK propose, sur demande, un service de développement de VisualApplet.
Vers le haut