SIG200 - Bien plus qu'un Maître IO-LINK

5 déc. 2019

Le protocole IO-Link est devenu depuis quelques années le standard de communication tant au niveau du capteur qu’au niveau de l’actionneur. Pour intégrer ces signaux, des solutions de passerelles comme les maîtres IO-Link existent. Ils permettent un accès central aux informations, qui étaient jusque lors uniquement disponibles dans les appareils raccordés. La visualisation et le paramétrage des appareils IO-Link est nettement simplifiée avec le SIG200 et SOPAS ET, le logiciel de configuration de SICK.

Le Sensor Integration Gateway SIG200 est un maître IO-Link pour l’intégration d’appareils IO-Link dans des environnements API usuels et dans des systèmes Enterprise-Level. Le SIG200 permet de détecter, de combiner, d’analyser et de transmettre les entrées numériques, les sorties numériques ou les signaux IO-Link de plusieurs appareils via différents protocoles de bus de terrain. Avec la fonction DualTalk, le SIG200 peut utiliser le même câble pour communiquer simultanément via le bus de terrain avec la commande de la machine et effectuer un échange de données ciblé avec les niveaux MES et ERP ou des applications cloud via l'interface REST API intégrée. Ceci garantit un trafic de données extrêmement efficace et une sécurité élevée pour la passerelle. Le paramétrage se fait via un serveur web ou avec le logiciel de configuration SOPAS ET de SICK. SOPAS ET comporte entre autres un éditeur logique puissant. Ce dernier dresse des combinaisons logiques uniques pour les applications respectives, indépendamment de l’automate programmable industriel.

Le SIG200 est bien plus qu’un simple maître IO-Link. Il offre de nouvelles perspectives d’intégration

Fonctions logiques embarquées et connexion REST API

Équipé du protocole de communication REST API, le SIG200 est une vraie passerelle vers le monde informatique et évalue à la fois la collecte, la conversion et utilise ses données pour des opérations logiques et des tâches intelligentes telles que le comptage ou la mesure de temps par exemple.

Il dispose pour se faire de 4 ports M12, de 5 pôles pour les esclaves, de 2 ports M12 ainsi que de 4 pôles (D coded, Ethernet) pour le dialogue en REST API. La configuration et la visualisation avec le SIG200 est indépendante du fabricant : les utilisateurs peuvent également créer et configurer facilement leur solution d'automatisation avec des appareils IO-Link de différents fabricants.

Sa fonction Data Storage permet également de sauvegarder les paramètres de vos esclaves IO-Link directement dans le SIG200 pour une configuration sans souci en cas de remplacement.

 

Le début d’une nouvelle génération : SIG

Avec ses passerelles intelligentes d'intégration de capteurs, SICK a créé une gamme évolutive pour l'intégration de capteurs tout ou rien et de dispositifs IO-Link dans des environnements de bus de terrain et des niveaux d'automatisation supérieurs. Le SIG200 représente le début d’une nouvelle génération de maître IO-Link dans une gamme déjà existante chez SICK : en effet, SICK dispose de passerelles Ethernet IP, Ethercat ou Profinet dans un boîtier différent qui présente d’autres avantages et d’autres bénéfices.

Il complète la gamme démarrée fin 2018 avec l’arrivée du SIG100, le premier hub intelligent du marché.

 

La gamme SIG permet donc désormais d'utiliser tous les avantages d'IO-Link : installation simplifiée, flexibilité, possibilités de diagnostic et sécurité technologique future, là où jusqu'à présent, des capteurs d'E/S purs étaient utilisés. 

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous