Contact
Feedback

Smart Sensors from SICK

Filtrer par :

67 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 67

Vous ne trouverez pas d’objets que le capteur ne puisse détecter
  • Ajustement continu du seuil de commutation en cas d’encrassement
  • Système d’autocollimation à une lentille
  • Réglage facile avec la touche d’apprentissage, par câble ou IO-Link
  • Le petit spot lumineux, parfaitement visible et clairement délimité grâce à la technologie PinPoint permet des facteurs de réserve élevés lors de l’utilisation de petits réflecteurs
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection fiable de verres
  • Boîtier et accessoires hygiéniques en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Tous les modèles possèdent un spot lumineux semblable à un laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
Comparer maintenant
Sélectionner
Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
  • Codeur absolu de 36 mm avec 26 bits maximum (monotour : 14 bits ; multitours : 12 bits)
  • Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
  • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
  • Interfaces IO-Link, CANopen, SSI avec paramétrage configurable
  • Fonctions de diagnostic
  • Design acier inoxydable (versions Inox)
  • Classe de protection jusqu’à IP67 ou IP69K
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, robuste et polyvalent
  • Boîtier hygiénique en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Codeur à câble modulaire de toute petite forme
  • Longueurs de mesure : 1,25 m à 10 m
  • Système de mesure modulaire avec un grand choix d’interfaces/de longueurs de mesure
  • Très petit boîtier étroit (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré au tambour de mesure
  • Boîtier plastique léger mais résistant aux chocs et à la température
  • Interface analogique avec fonction d’apprentissage sur le codeur
Comparer maintenant
Sélectionner
Typiquement SICK : capteur de précision pour une performance élevée des machines
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

  • Affichage de l’état par une LED verte

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur magnétique pour vérins ultra court pour grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • Câble compatible chaîne porte-câble
  • Indice de protection : IP68
  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
  • Affichage de l’état par une LED verte
  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Comparer maintenant
Sélectionner
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
  • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye avec OptoFilter
  • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
  • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
  • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables individuellement
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Comparer maintenant
Sélectionner
Parce que nous perfectionnons la sécurité
  • Diagnostic NFC et appli pour smartphone
  • Diagnostic et automatisation par IO-Link
  • Inhibition (muting) 2 signaux
  • Prévention intelligente du contournement
  • Largeurs variables du champ de protection
  • Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
  • Résolution réduite : 1 ou 2 faisceaux
  • Indices de protection IP65, IP67 et IP69K et modèles adaptés aux zones explosibles
Comparer maintenant
Sélectionner
La référence économique pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox de qualité alimentaire, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux produits de nettoyage, certifié par Ecolab
Comparer maintenant
Sélectionner
Performance du verre dans un boîtier métallique : de la bouteille PET au film transparent
  • Robuste boîtier métallique avec revêtement en téflon optionnel
  • Détection éprouvée d’objets transparents
  • Optique autocollimatée précise
  • Robustes capteurs pour une utilisation industrielle
  • Technologie PinPoint
  • Montage en queue d’aronde – les trous de montage et oblongs offrent de multiples possibilités de fixation
  • LED d’état parfaitement visibles
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Intelligence décentralisée et traitement de données numériques en toute simplicité
  • Raccordement simple de capteurs à commutation binaire à un maître IO-Link quelconque
  • Six ports configurables avec chacun deux entrées ou sorties binaires pour le raccordement de jusqu’à 12 entrées/sorties standard
  • Configuration simple et rapide d’un système de détection autonome composé d’entrées et de sorties binaires via des liaisons logiques par glisser - déposer, sans commande supplémentaire
  • Câblage et coûts réduits grâce au regroupement des signaux de détection individuels dans une notification IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
  • Formes : M8 à M30
  • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
  • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • IO-Link et aide visuelle au réglage
  • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, robuste et polyvalent
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Robuste boîtier en inox (316L/1.4404)
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Le capteur de position ingénieux pour rainure en C
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Compact mais ultra-performant
  • Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
  • LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
  • Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
  • Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
  • Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
Comparer maintenant
Sélectionner
Série complète avec fonctionnalités Best in Class
  • Meilleur détecteur d’élimination d’arrière-plan de sa catégorie
  • Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
  • Détecteur d’élimination d’arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
  • Réglage fiable à l’aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d’apprentissage, de l’apprentissage par câble ou IO-Link
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle visiblement mieux la pression
  • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
  • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
  • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
  • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
  • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
  • Variante pour la surveillance de fuite
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit, simple, rapide, robuste
  • Petit boîtier éprouvé, également disponible en acier inoxydable
  • Résolution de niveaux de gris élevée
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique accrue
  • Fonction d'apprentissage (Teach-in) statique et dynamique
  • Fréquence de commutation : 15 kHz
  • Contrôle à distance et analyse rapide grâce à la fonction IO-Link (version 1.1)
Comparer maintenant
Sélectionner
La précision du laser pour les objets très petits ou transparents
  • Spot laser précis, classe laser 1
  • Touche d'apprentissage permettant de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents
  • Portées de 25 mm à 60 m
  • Nouvelle technologie ASIC et laser de SICK avec seconde LED d'émission pour une élimination d'arrière-plan exceptionnelle et une sécurité renforcée contre les lumières parasites
  • Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Une solution propre
  • Mesure de niveau dans des applications hygiéniques
  • Sonde à tige raccourcissable manuellement jusqu'à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm
  • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Résistance aux procédés CIP/SIP
  • Indice de protection élevé IP 67 et IP 69
  • Raccords process hygiéniques interchangeables
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
  • Électronique déportée avec raccord process
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner

Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2

  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 50 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 20 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 24 de 67

Vers le haut