Contact
Feedback

Solutions CEMS

Spécialement conçues pour la mesure des émissions

Les solutions CEMS de SICK sont des outils d'analyse spécialement conçus pour la mesure des émissions dans les centrales électriques, les installations industrielles et les navires. Les solutions CEMS permettent de mesurer les matières dangereuses et les grandeurs de référence et de préparer les données des résultats conformément à la réglementation nationale et internationale en vigueur.

Filtrer par :

18 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 18 de 18

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits MCS200HW
Technique de mesure éprouvée pour le contrôle des fumées
  • Mesure simultanée de 10 composants IR max, ainsi que de O2 et TOC
  • Technique de mesure extractive à chaud
  • Acheminement de gaz sans usure grâce à une pompe d’éjecteur
  • Contrôle du point de référence avec filtres d’ajustement internes
  • Interface numérique Modbus® certifiée
  • Serveur web pour une commande de l’appareil indépendante de la plate-forme
  • Utilisation de gaz d’étalon secs pour HCl et NH3
Famille de produits MARSIC200
Tenez le cap sur toutes les mers
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure
  • Homologation de type de plusieurs organisme de classification selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC.
  • Plages de mesure adaptées aux faibles et fortes concentrations en SO2 et NOx
  • Jusqu’à 5 composants à mesurer simultanés : SO2, CO2, NO, NO2 et O2
Famille de produits MEAC300
Gestion des données d’émission claire et économique
  • Saisie des données compatible bus d’appareils de mesure et d’installations
  • Analyse conforme selon directive IED, EN 14181 QAL2 et en option QAL3 (CUSUM)
  • Mémorisation sûre avec sauvegarde automatique
  • Affichage ergonomique pour le contrôle permanent des règles d’évaluation et des états des appareils
  • Transfert de données rapide vers commande de l’installation à une fréquence de 5 s
Famille de produits MARSIC300
Tenez le cap sur toutes les mers
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure
  • Jusqu'à 4 points de mesure avec un analyseur
  • Approbation de type GL par la société DNV selon MARPOL, Annexe VI, NOx Technical Code 2008, MEPC.184 (59) et MEPC.198(62)
  • Plages de mesure adaptées aux faibles et fortes concentrations en SO2 et NOx
  • Jusqu'à 8 composants à mesurer simultanément : SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O et O2
Famille de produits SMC900
  • The system has passed the inspection of the Instrument Testing Center of China's Ministry of Environmental Protection
  • Supports multiple log-in privileges to maintain confidentiality
  • Can generate reports according to user-specified formats
Famille de produits SMC222
  • Provides users with a standard 4 ... 20 mA output proportional to the flow rate
Famille de produits GHG-Control
Mesurer les gaz à effet de serre au lieu de les calculer
  • Solution in situ pour la mesure des émissions de CO2 et N2O
  • Mesure directe, même en cas de variation des combustibles et des mélanges de combustibles
  • Mesure sans conversion de l’état sec à humide
  • Sortie des données sur les gaz à effet de serre directement sur l’unité de commande
Famille de produits MEAC
Gestion éprouvée et fiable des données d'émissions
  • Évaluations selon 1re, 2e, 13e, 17e, 27e, 30e, 31e loi fédérale sur la protection contre les émissions et les instructions techniques pour le contrôle de la qualité de l'air
  • Enregistrement des données analogiques et numériques avec mémorisation selon un cycle de 5 secondes/1 minute et sauvegarde automatique
  • Visualisation partagée, utilisation dans le réseau et alarme automatique par e-mail
  • Présentation flexible des données aussi dans des images de processus
  • Transmission des données analogiques et numériques au système client selon un cycle de 5 secondes/1 minute
  • Enregistrement de cycles QAL3
Famille de produits MCS100FT-C
  • Touch-screen operation with multiple levels of password protection
  • Ethernet interface for remote diagnostics and operation
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Built-in ejector reduces component wear
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Utilizes Fourier infrared technology for rapid measurement of multiple gas components
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zeroing, span calibration, and regular back-purging
  • Includes temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
  • The interferometer can be unaffected by vibrations
Famille de produits MCS100E PD
Contrôle des émissions de très petites plages de mesure, également pour le HCI
  • Mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum
  • Capteur d'oxygène supplémentaire en option
  • Sécheur par perméation intégré
  • Opération avec gaz d'étalon sur la sonde de prélèvement de gaz ou sur l'analyseur
  • Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le nettoyage du filtre
  • Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d'adsorption et de désorption
  • Changement automatique du point de mesure
Famille de produits MCS100E CD
Contrôle des émissions de très petites plages de mesure
  • Mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum
  • Capteur d'oxygène supplémentaire en option
  • Refroidisseur de gaz intégré
  • Opération avec gaz d'étalon sur la sonde de prélèvement de gaz ou sur l'analyseur
  • Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le nettoyage du filtre
  • Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d'adsorption et de désorption
  • Changement automatique du point de mesure
Famille de produits MCS100E HW
Surveillance des émissions et du gaz brut avec une technique de mesure à chaud
  • Mesure extractive de 8 composants gazeux actifs dans l'infrarouge maximum
  • Analyseur d'oxygène et de carbone total supplémentaire en option
  • Conduites de gaz chauffées en continu
  • Opération avec gaz d'étalon sur la sonde de prélèvement de gaz ou sur l'analyseur
  • Rétrolavage de la sonde de prélèvement de gaz pour le nettoyage du filtre
  • Débit rapide du gaz de mesure pour réduire les effets d'adsorption et de désorption
  • Changement automatique du point de mesure
Famille de produits MCS100FT
Tout est maîtrisé avec la technologie de pointe éprouvée
  • Plage de mesure HF homologuée la plus petite de 0 à 3 mg/m³
  • Réglage automatique du spectre AutoVAL pour des mesures fiables
  • Utilisation par écran tactile
  • Alimentation du gaz de mesure par éjecteur sans pièces mobiles
  • Homologation selon EN15267
  • Commande et diagnostic à distance avec le logiciel SOPAS ET
  • Calibrage automatique de l'analyseur
  • Rétrolavage automatique et nettoyage du filtre de l'unité d'échantillonnage
Famille de produits SMC209C
  • Utilizes capacitance measurement principle
  • Auxiliary electrical heating can heat the measuring system
Famille de produits SMC9021
  • The heated sampling probe prevents the flue gas from cooling during the sampling process
  • The sampling probe has back-purge functionality for longer maintenance intervals
  • Supports PLC controlled automatic back-purge, drainage, and calibration to ensure long-term up-time
  • Alarm parameters may be set for temperature, flow rate, and humidity for easy operation of the monitoring system
  • Multiple configurations available (S700 series)
  • Additional measurement capabilities available (oxygen content, dust content, flow rate measurement, etc.)
Famille de produits SMC9021F
  • Touch-key operation with multi-level password protection
  • Built-in ejector to reduce component wear
  • A pressure module controls airflow into the analysis unit
  • A catalytic device may be internally fitted to purify the gas entering the analyzer
  • Sample gas inlet protected by filter
  • Multiple gas sampling
  • Long maintenance interval of up to 3 months
Famille de produits MCS100E HW-C
  • Measures up to 8 IR-active gas compounds
  • Gas paths completely heated to prevent corrosion and measurement error produced by condensation
  • Optional zirconium dioxide sensor for O2 measurement
  • Supports calibration of the full system or direct calibration of the analyzer
  • Multi-stage filtration allows safe sampling
  • Automatic zero and span point calibration, and internal calibration filter allows for calibration without test gas
  • Regular back-purging
  • Incorporates temperature and flow control and automatic sampling cut-off if malfunction occurs
  • Automatic purging protects the instrument in case of malfunction
Famille de produits Combiprobe CP100
Mesure combinée de la poussière, du débit volumique, de la pression et de la température
  • Pas de réglage mécanique nécessaire
  • Autotest via un cycle de contrôle automatique
  • Configuration et utilisation simples par l'intermédiaire d'un logiciel convivial
  • Pour des températures de gaz jusqu'à 200 °C
  • Pour des cheminées présentant un diamètre intérieur minimal de 0,7 m

Résultat(s) 1 - 18 de 18

Vers le haut