Contact
Feedback

Solutions de process

Solutions d'avenir pour la technique de mesure des processus

Les processus et les installations industriels, mais aussi les applications de mesure et les exigences du processus varient en fonction du procédé de production. SICK fournit des solutions et des systèmes complets qui sont le fruit d'une vaste expérience dans la technique de mesure des processus.

Filtrer par :

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits GM960
Empêche la corrosion des parois de la chaudière
  • Jusqu'à 40 sondes avec un capteur CO et O2 pour un montage direct sur la paroi de la chaudière
  • Jusqu'à 40 raccords pour l'air comprimé, l'alimentation en énergie et le bus de données
  • Une unité maître avec interface de bus de terrain (Modbus) pour la gestion technique
  • Logiciel MEPA-GM960 pour la représentation graphique des valeurs de mesure, de la commande de processus, de la communication et de la sauvegarde des données
Famille de produits MCS300P HW
Contrôle des processus simultané de 6 composants gazeux max.
  • Mesure simultanée de 6 composants max et de O2
  • Surveillance du débit du gaz de mesure et détection de la pression du gaz de mesure
  • Température des composants du système jusqu’à 200 °C
  • Commutation automatique du point de mesure pour 3 points de mesure maximum (en option)
  • Réglage automatique au niveau du point zéro et du point de référence
  • Dispositif de calibrage intégré sans gaz étalon (en option)
  • Utilisation étendue à l'aide d'un ordinateur et du logiciel SOPAS ET
  • Système modulaire I/O flexible
Famille de produits SMC9004M
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples
Famille de produits SMC9004H
  • The pneumatically or electrically driven sampling probe can be manually operated
  • Full automatic control
  • High-precision, reliable original meters, low lag time
  • Stable, long continuous operation, long service life
  • The air motor that drives the automatic extraction device can be powered by the air reservoir, ensuring reliable operation even during abnormal conditions
Famille de produits SMC9004D
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples
Famille de produits SMC9015

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut