Contact
Feedback

Capteurs 2D-LiDAR

Données de mesure fiables, quelle que soit la position de montage

Les capteurs LiDAR 2D (également scanners lasers 2D) conviennent aux tâches de mesure et de détection sur des surfaces. Peu importe l’angle d’installation des capteurs LiDAR 2D de SICK, ils sont toujours fiables et précis, en intérieur comme en extérieur. Pour la navigation, la détection ou la mesure : les capteurs LiDAR 2D fournissent des données de mesure fiables pour de nombreuses applications.

Filtrer par :
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
3.0 m 250.0 m

15 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 15 de 15

Vue : Vue galerie Vue liste
Capteur pour le contrôle des surfaces : petit, simple, rentable
  • Petit capteur simple et économique pour le contrôle des surfaces
  • Contrôle d'une surface jusqu’à 15,7 m²
  • Poids réduit de seulement 90 g
  • Évaluation des champs avec des algorithmes logiciels intégrés
  • Faible puissance absorbée de seulement 2,2 W typ.
  • Configuration et clonage avec IO-Link
  • Design industriel
Comparer maintenant
Sélectionner
Jamais d'erreurs de mesure
  • Surveillance d'une surface de 1.470 m² maximum possible avec un seul capteur
  • Grande immunité aux lumières parasites par HDDM
  • Résistance grâce à l'indice de protection jusqu'à IP 67
  • Faible puissance absorbée (4 W standard)
  • Dimensions compactes avec une hauteur de boîtier de 86 mm maximum
  • Interface Ethernet intégrée
  • Grande portée jusqu'à 25 m
  • Conception industrielle et connecteur mâle M12
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure ultra rapide - en un temps record !
  • Capteur efficace avec analyse de la vitesse maximale intégrée
  • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
  • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
  • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
  • Diagnostic confortable et simple via serveur web
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure laser sans compromis - précise, rapide et fiable.
  • Mesure précise, même chez les objets très foncés ou brillants
  • Résolution angulaire fine pour une densité élevée des points de mesure
  • Mesure extrêmement rapide avec 600 Hz et transfert de données rapide avec Ethernet Gigabit
  • Synchronisation d’appareils sans interférence mutuelle
  • Raccordements M12 adaptés aux exigences de l’industrie

Comparer maintenant
Sélectionner
Analyse intelligente des champs et sortie des données dans un seul appareil
  • Grande plage de détection : 0,05 m à 25 m maximum
  • Consommation électrique réduite (normale 4 W)
  • Mise en service et configuration immédiates via USB et Ethernet
  • Analyse intelligente des champs et sortie des données dans un appareil
  • Conception résistante et industrielle grâce à l’indice de protection jusqu’à IP67
Comparer maintenant
Sélectionner
Une détection sûre
  • Capteur extrêmement léger, compact et économique
  • Évaluation des champs avec des algorithmes logiciels intelligents
  • Interface de paramétrage accessible sur le côté du dispositif monté
  • Faible puissance absorbée (4 W)
  • Uniquement pour TiM3xxS : certifié conforme à la directive Machines 2006/42/CE et à DIN EN ISO 13849-1:2015
Comparer maintenant
Sélectionner
Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
  • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
  • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
  • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
  • Faible puissance absorbée
  • Traitement rapide du signal
  • Plusieurs entrées et sorties
  • Synchronisation possible de plusieurs capteurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de distance fiable et anonyme
  • Comptage de personnes et d’objets sans contact ainsi que mesure de distance entre personnes ou objets.
  • Définition et adaptation simple de seuils limite
  • Signalement de dépassements par sortie numérique ou interface Ethernet
  • Détermination d’objets anonymes sur la base de clusters de distance
Comparer maintenant
Sélectionner
Simple pour anticollision
  • Scanner de détection à prix avantageux
  • Évaluation de terrain à l'aide d'algorithmes intelligents
  • Interface de paramétrage accessible en façade lorsque le dispositif est monté
Comparer maintenant
Sélectionner
Détermination de la position et navigation, même dans des conditions très difficiles
  • Évaluation intégrée des données pour la détermination de la position des réflecteurs
  • Grande plage de fonctionnement sur les réflecteurs (30 m), 10 % de rémission (18 m), contours (50 m)
  • Large angle de détection
  • Fréquence de balayage élevée avec faible résolution angulaire sur les réflecteurs
  • Résistance élevée à la température grâce au chauffage intégré et IP 65 / IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Technique de mesure laser certifiée : l'intelligence de la sécurité
  • Capteur 2D-LiDAR certifié VdS (certificat de sécurité allemand) unique sur le marché
  • Classe supérieure « C » avec classe environnementale II ou IVa
  • Raccordement flexible au CC 9 V à 30 V
  • 2 relais isolés (alarme) et une sortie de manipulation
  • Portée de détection étendue de 20 m, à l’horizontale comme à la verticale
  • Jusqu’à 10 champs surveillé définissables, algorithmes d’évaluation intelligents
  • Menu de démarrage rapide certifié
  • 200 couleurs RAL disponibles sur demande
Comparer maintenant
Sélectionner
Technologie laser longue portée pour les secteurs industriels exigeants
  • Longue portée, même sur les surfaces sombres
  • Technologie laser sans danger pour la vue
  • Haute résolution angulaire jusqu'à 0,125 degré
  • Grande insensibilité aux rayons du soleil et aux autres sources de lumière infrarouge
  • Surveillance synchronisée de quatre champs librement définissables maximum
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l'interface Ethernet
  • Détection continue avec spot laser uniforme à 360 degrés
Comparer maintenant
Sélectionner
Rentabilité assurée par une navigation laser précise
  • Navigation en mode mixte
  • Portée importante : jusqu'à 70 m sur des réflecteurs (jusqu'à 35 m sur des objectifs noirs)
  • Puissance interne élevée de l'ordinateur et configuration individuelle du véhicule sans conducteur
  • Mesure, navigation et détermination de position avec la précision la plus absolue possible à partir de trois réflecteurs visibles
  • Résolution angulaire jusqu'à 0,1 degré
  • Navigation, données spatiales et de contour, repères réflecteurs, position angulaire et/ou capture de données brutes
Comparer maintenant
Sélectionner
Lecteur laser performant longue portée pour l'extérieur
  • Longue distance de commutation, même sur les surfaces sombres
  • Haute résolution angulaire jusqu'à 0,0625 degrés
  • Grande insensibilité aux rayons du soleil
  • Surveillance synchronisée de six champs différents maximum
  • Spot laser de faible diamètre même à grande distance
Comparer maintenant
Sélectionner
Compact et économique même dans les environnements difficiles
  • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
  • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
  • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
  • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
  • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 15 de 15

Vers le haut