Contact
Feedback

Capteurs 3D-LiDAR

Détection en trois dimensions

Les capteurs 3D LiDAR (également scanners laser 3D) détectent l’environnement presque sans lacune, que les objets soient en mouvement ou non C’est la raison pour laquelle les capteurs LiDAR 3D sont parfaits pour des applications telles que la prévention contre les collisions sur des véhicules automatiques ou la détection d’objets.

Filtrer par :

4 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vue : Vue galerie Vue liste
Outdoor est notre quatrième dimension
  • Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
  • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
  • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
  • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
  • Diagnostic confortable et orienté clients via serveur web
Comparer maintenant
Sélectionner
Différence très nette grâce à plusieurs couches
  • Détection sans faille sur 24 couches de balayage avec un angle d’ouverture de 120°
  • Résolution angulaire fine avec une densité élevée des points de balayage
  • Fiabilité grâce à la technologie multi-échos
  • Interface serveur web confortable et facile à utiliser pour la configuration

Comparer maintenant
Sélectionner
Comptage anonyme et fiable des personnes
  • Sortie précise des données mesurées via télégrammes et sorties numériques
  • Interface utilisateur intuitive pour la représentation et la configuration de l’application
  • Grand angle d’ouverture et quatre positions du MRS1000
  • Détection du contour épaules-tête-épaules
  • Application pré-programmée, spécifique à l’application, basée sur un capteur 3D-LiDAR
Comparer maintenant
Sélectionner
Scanner multicouche extrêmement robuste pour les conditions ambiantes difficiles
  • Mesure simultanée sur 8 niveaux maximum
  • Résistance aux intempéries grâce à la technologie Multi-Echo et l’indice de protection IP69K
  • Forme compacte et légère : poids 0,77 kg / 1 kg
  • Large plage de températures de –40 °C à +70 °C
  • Faible puissance absorbée : 8 W
  • Résolution flexible, différentes résolutions angulaires dans la zone de balayage
  • Synchronisation par codeur de l’objet intégrée

Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vers le haut