Contact
Feedback

Systèmes d’aide à la conduite

Prévention de collision avec système

La conduite précise et sûre de véhicules industriels pose des défis élevés au machiniste. Les systèmes d'assistance à la conduite et de prévention des collision de SICK aident le conducteur dans des situations critiques. Si son véhicule s'approche de trop d'autres véhicules, de l'infrastructure ou de personnes, cela est identifié précocement. Les systèmes d'assistance au conducteur aident ce faisant également à remplir des tâches monotones de manière efficace et optimale.

Filtrer par :

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits RAS Prime
Aide à la conduite pour un transbordement de conteneur sans collision
  • Surveillance de tout l'espace à l'arrière du véhicule pour avertir des collisions
  • Système d'avertissement à 2 niveaux pour prévenir le conducteur avant les collisions et pour déclencher une action dans un deuxième temps
  • Les obstacles sont affichés sur un écran tactile
  • Les distances de sécurité sont réglables
  • Élimination des fausses alarmes pour une meilleure acceptation de la part du conducteur
  • Auto-diagnostic pour une recherche d'erreur et un entretien simples
Famille de produits MINESIC100 TCW
Assistance au conducteur couronnée de succès pour les véhicules miniers dans l'extraction souterraine
  • Avertissement de collision frontale et arrière
  • Avertissement en cas de coupe ou de dépassement en virage
  • L'assistance active au conducteur lors de la manœuvre en zones étroites : la paroi du tunnel est représentée
  • Retour d'information visuel (écran tactile) et alarme acoustique
  • Interface ouverte avec le système de gestion de flotte via le journal d'événement
  • Fonctionnalité totale sur la plage de vitesse complète (0 ... vmax)
Famille de produits MINESIC100 TPS
Prévention des collisions et aide à la conduite pour les bennes basculantes
  • Prévention des collisions frontales, aide à la marche arrière et au maintien dans la voie
  • Confirmation visuelle et acoustique
  • Les distances de sécurité et les champs d’alarme sont réglables
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
  • Auto-diagnostic pour une recherche d’erreur et une maintenance aisées
Famille de produits MINESIC100 EPS
Prévention des collisions et assistance au chargement pour excavatrice
  • Prévention des collisions avec d’autres véhicules et le front de taille
  • Assistant de positionnement et de chargement pour le conducteur de l’excavatrice et de la benne basculante
  • Affichage du contour du véhicule et de la paroi sur un écran tactile
  • Les distances de sécurité et les champs d’alarme sont réglables
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Famille de produits MINESIC100 WPS
Avertissement d'accident et assistant de recul pour les chargeurs à roues et les bulldozers
  • Avertissement de recul
  • Retour d'information visuel (écran tactile) et alarme acoustique
  • Interface ouverte avec le système de gestion de flotte via le journal d'événement
  • Fonctionnalité totale sur la plage de vitesse complète (0 ... vmax)
  • Assistance active du conducteur dans un environnement immédiat
  • Représentation visuelle de tous les objets critiques derrière le véhicule (remblais, véhicules, personnes) en temps réel
Famille de produits WGS
Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain
  • Détermination de la trajectoire des andains (tracé des andains) et communication de la position absolue des andains pour une régulation transversale automatique
  • Communication du volume des andains pour une régulation automatique de la vitesse
  • Modèle d’engin intégré pour le calcul du mouvement propre correct.
  • Fonction d’autodiagnostic intégrée

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut