Contact
Feedback

Systèmes de contrôle de la qualité

Pas de chance pour la médiocrité : assurer en permanence la qualité du produit

Le contrôle de qualité automatisé revêt une signification sans cesse plus grande. Qu'il s'agisse de la saisie de dimensions géométriques, de l'inspection du surface ou du contrôle d'intégralité : les systèmes de contrôle qualité de SICK répondent à toutes les exigences en matière de fiabilité et de sécurité du processus dans la production industrielle. Leur mise en œuvre garantie une meilleure prédictibilité du processus de production, un meilleur débit et une qualité de produit reproductible. Chaque système allie des capteurs et un logiciel pour former une solution complète fiable.

4 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits MQCS

Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle

  • Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
  • Gestion des formules
  • Matériel modulaire et évolutif
  • Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
  • Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile
Famille de produits Pinspector 3D
Inspection fiable de broches et du résultat de pressage
  • Solution complète pour l’inspection de circuits imprimés et de connecteurs enfichables
  • Système modulaire autonome
  • Design robuste adapté aux applications industrielles
  • Rangers de SICK pour un traitement d’images 3D ultra précis
  • Trois versions - valeur élevée, inspection rapide et double caméra pour éviter l’occlusion
Famille de produits Label Checker
Inspection d’étiquettes complexes avec puissante reconnaissance optique de caractères
  • Reconnaissance optique de caractères, codes 1D et 2D : lecture, reconnaissance, validation, contrôle
  • Contrôles supplémentaires : comparaison des motifs, mesure de la distance entre les bords, compteur de pixels, contrôle de nuées , reconnaissance des formes, contrôle de la qualité d’impression
  • Apprentissage aisé des polices de caractères définies par l’utilisateur
  • Équipement flexible avec les objectif C-Mount et éclairage intégré
  • Interface utilisateur basée sur Internet

Famille de produits Inline Code Matcher
Le produit correct - l’emballage correct
  • Comparaison des codes (1D/2D) durant le processus de fabrication en cours
  • Opération intuitive via HMI avec écran tactile
  • Solution autonome simple à intégrer
  • Affichage des statistiques et affichage des dernières images d’erreurs
  • Compatible avec installations à plusieurs lignes
  • Conversion des lots ergonomique « on-the-fly » ou via lecteur manuel

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vers le haut