Contact
Feedback

Systèmes de détection d'objet

À l'intérieur ou à l'extérieur : les tâches les plus diverses résolues avec succès

Les systèmes de détection des objets détectent les objets indépendamment de la taille et de la position aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ils sont mis en œuvre dans l'intralogistique où ils assurent une cadence supérieure des systèmes de convoyage. Les systèmes assurent que les collisions sont évitées en extérieur. De plus, ils assurent et augmentent la disponibilité de l'équipement dans les aciéries, les ports ou dans d'autres domaines. Peu importe où ils sont utilisés : la fiabilité des systèmes est synonyme d'un déroulement sans friction des processus.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Fiabilité élevée du système pour la surveillance de champs, même dans des conditions ambiantes difficiles
  • Détection sans contact avec la technologie LiDAR adaptée à tous les temps
  • Champs de détection réglables en fonction de l´application
  • Cycles d´auto-test automatiques
  • Configuration sur mesure de la commande
  • Implémentation simple de nouvelles fonctions
  • Passerelles en option pour les diagnostics à distance ou les analyses de données
Comparer maintenant
Sélectionner
Grande fiabilité de détection dans les situations dangereuses en extérieur
  • Méthode de mesure sans contact par technologie radar
  • Extension possible à deux capteurs radars maximum
  • Analyse et alerte par le TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Paramétrage spécifique à l’application
  • Interface de téléphonie mobile et kit solaire optionnel
  • Interface utilisateur basée sur Internet

Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut