Contact
Feedback

Systèmes de profilage

Améliorent la sécurité sur route et sur rail

Les systèmes de profilage de SICK mesurent, détectent, classifient, comptent et contrôlent les véhicules en 3D. Ils déterminent le nombre d'essieux sur les camions pour la classification des véhicules et mesurent les dimensions des véhicules pour la résolution des erreurs de chargement. Les systèmes identifient les véhicules en surchauffe en amont des tunnels et des autres entrées et déclenchent l'évacuation. Ils surveillent les contours extérieurs des trains. En cas de franchissement des valeurs limites, le système génère une alarme. Tout cela contribue à la sécurité sur route et sur rail.

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Fiabilité de la classification des véhicules et du comptage d’axes
  • Classification extrêmement précise des véhicules et comptage d’essieux dans toutes les conditions de circulation
  • Fiable avec un trafic s’écoulant librement ou en cas de trafic en accordéon
  • Détection des changements de voie
  • Détection de 30 classes de véhicule différentes
  • Synchronisation temporelle avec les systèmes externes
  • Installation et mise en service aisées
Comparer maintenant
Sélectionner
La référence en matière de technique de transport et de réseaux routiers
  • Mesure automatique et précise des véhicules
  • Informations sur le véhicule mesuré via l'interface TCP/IP
  • Assistant de configuration pour une mise en service progressive
  • Représentation en 3D du véhicule avec un affichage en couleur en cas de dépassement de dimensions
  • Prestation supplémentaire : support technique, par ex. intégration dans un système en amont
Comparer maintenant
Sélectionner

Mesure automatique et précise de véhicules et d’objets

  • Fonction auxiliaire comptage d’essieux
  • Sortie de données comme nuage de points
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
  • Interface TCP/IP pour la transmission de données
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Comparer maintenant
Sélectionner

Détection et classification simples de véhicules

  • Comptage et classification de véhicules dans un trafic fluide
  • Sortie de données comme nuage de points
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
  • Interface TCP/IP pour la transmission de données
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
Comparer maintenant
Sélectionner
Empêcher les incendies là où ils sont les plus dangereux
  • Mesure entièrement automatique des véhicules en surchauffe dans la circulation routière.
  • Seuils d’alarme personnalisés pour différentes pièces de véhicule.
  • Représentation 3D des emplacements en surchauffe sur le véhicule.
  • Possibilité d’extension avec la détection des panneaux de produits dangereux et de surhauteur
  • Transmission des informations via l’interface TCP/IP
  • Opérationnel par tous les temps
Comparer maintenant
Sélectionner

Fiabilité de la classification des véhicules avec comptage d’essieux en option

  • Classification des véhicules ultra-précise
  • Fonction auxiliaire comptage d’essieux
  • Sortie de données comme nuage de points
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés dans l’interface utilisateur
  • Interface TCP/IP pour la transmission de données
  • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système

Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut