Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace

La clé du succès dans la gestion des processus

Les systèmes Track-and-trace de SICK identifient les codes 1D et 2D, décrivent et lisent les balises RFID et mettent à disposition des images à haute résolution pour les processus avals (video coding, OCR, etc.). De plus, ces systèmes déterminent le volume et le poids, si nécessaire aussi certifiés. Le contour des objets est vérifié. Les fonctions listées ici peuvent être combinées librement par les divers systèmes Track-and-Trace.

Filtrer par :

15 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 15 de 15

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits ALIS
ALIS – Soyez sûrs que vos bagages arrivent à destination
  • Conception 100 % redondante en option
  • Adapté aux convoyeurs à bande et aux trieurs à plateaux
  • Taux de lecture extrêmement élevés
  • Convient aux code-barres IATA et aux étiquettes RFID
  • Se concentre sur les bagages et la lecture des codes en temps réel
  • Des capteurs haute performance qui ont fait leurs preuves
Famille de produits VMS420/520
Le système rapide pour quasiment toutes les formes d'objet
  • Mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur d'un objet de toute forme
  • Calcul du cube enveloppant le plus petit (volume de boîtier)
  • Calcul du volume réel
  • Logiciel d'application optimisé
  • Toutes les fonctions de mesure sont intégrées dans la tête de mesure, aucune unité supplémentaire n'est nécessaire
Famille de produits OPS
Prenez de l'avance dans la logistique
  • Taux de lecture et performance des codeurs des plus élevées grâce au codeur SMART+-
  • Interface intégrée avec le logiciel de diagnostic SICK
  • Peut être combiné avec toutes les autres solutions systèmes SICK destinées à l’identification automatique (= approche systémique modulaire)
  • Possibilité de lecture de 6 pages
  • Fonctionnement démarrage-arrêt ou suivi
Famille de produits VMS4x00/5x00

Lorsque la taille réelle compte

  • Exactitude de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Tailles d’objets jusqu’à 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
  • Vitesses de bande transporteuse jusqu’à 4,0 m/s
  • Certification MID et NTEP (OIML)
  • Édition du nuage de points possible
  • Distinction logicielle entre application spécifique et métrologie
  • Conversion dynamique des valeurs de barème

Famille de produits Master Data Analyzer
Numérisation des marchandises pour des processus logistiques optimisés
  • Exactitude de mesure chez un volume de 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, pour un poids ± 5 g
  • Lecture de tous les code-barres 1D et 2D standard sur le marché
  • Taille maximale de l’objet de 800 mm x 600 mm x 600 mm
  • Solution mobile avec technologie industrielle d’accumulateur électrique et de réseau local sans fil
Famille de produits VML
Le dimensionnement compétent
  • Exactitudes de mesure certifiées jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x l x H)
  • Selon la version du système, détecte des tailles de l’objet jusqu’à 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
  • Une vitesse de la bande transporteuse de plus de 2 m/s est possible
  • Facilement intégrable grâce au Controller MSC800
Famille de produits VMS4x0 CV
Détecter les problèmes avant leur apparition
  • Taille maximale de l’objet : 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
  • Exactitude de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x l x H) à 1 m/s et jusqu’à 10 mm x 10 mm x 10 mm (L x l x H) à 2 m/s
  • Déformation minimale à 10 mm
Famille de produits DWS Pallet
Mesure et pesée de palettes et autres frets volumineux
  • Dimensionnement et pesée statiques de palettes et autres frets encombrants et volumineux
  • Solution complète avec châssis tubulaire en acier pliant, ordinateur d'analyse et écran tactile
  • Étalonnable conformément aux normes en vigueur OIML, MID et NAWI
Famille de produits Lector65x System
Vos objets toujours en ligne de mire
  • Adaptation dynamique de la focale
  • Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
  • Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
  • Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
  • Envoi des images JPEG en temps réel
  • Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
  • Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles
Famille de produits RFGS Pro
La solution complète pour l'identification d'objet
  • Contrôle du sens de passage et affectation des balises significatives sur objet décentralisée sur la Gate
  • Différencie les balises statiques des balises dynamiques et les filtre
  • Différenciation de la palette et de la personne
  • Porte autonome avec contrôleur intégré
  • Interface centrale avec tous les capteurs via réseau CAN et TCP/IP
  • Outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés
  • Clonage des paramètres des capteurs par carte SD
Famille de produits RFMS Pro
Flexibilité et cadence élevée avec système
  • Modules standard avec et sans antenne
  • Modules autoporteurs
  • Algorithme d'affectation éprouvé des balises RFID sur les objets
  • Détecter et filtrer les balises statiques
  • Outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés
  • Édition de données sur la base des objets aux interfaces pertinentes comme Ethernet , interfaces sérielles ou PROFIBUS
  • Clonage des paramètres de tous les composants
Famille de produits ICR89x System
Rapide. Fiable. Efficace.
  • Capteur CMOS double pour des taux de lecture de codes-barres et OCR élevés
  • Taux de lecture élevés jusqu'à 30 kHz pour les images haute résolution (200 dpi) jusqu'à 3,8 m/s
  • Large champ de lecture jusqu'à 1.200 mm
  • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D et codes postaux courants
  • Cinq canaux d'affichage vidéo pour l'OCR, le codage vidéo, l'archivage et le diagnostic
  • Clonage des paramètres pour tous les composants
  • Mode veille réglé intelligemment
  • Design industriel, aucun PC externe nécessaire
Famille de produits DWS Static
Mesure manuelle du volume, pesage et identification
  • Données de dimensionnement, de pesage et de lecture de code par simple pression sur un bouton
  • Solution complète avec cadre intégré et convoyeur à rouleaux
  • Mise en service en quelques minutes
  • Conforme à la législation de facturation commerciale (selon OIML, MID et NAWI)
  • Versions spéciales pour les objets aux formes irrégulières et surdimensionnés
Famille de produits DWS Dynamic
Votre « solution tout-en-un » d'un seul fournisseur
  • Recueil de données de volume et de poids conforme à la législation de facturation commerciale avec lecture de code intégré
  • Concept de système flexible pouvant être adapté à votre application
  • Précision de mesure élevée également dans les environnements industriels difficiles
  • Taux de lecture extrêmement élevés combiné à une fiabilité reconnue
  • Intégration totale dans des systèmes de convoyage existants sans réduction du débit
Famille de produits ICR88x System
Compact. Fiable. Efficace.
  • Système de caméra de pointe optimisé pour les distances de lecture courtes
  • Capteur CMOS double pour des taux de lecture élevés
  • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 19 kHz pour les images haute résolution (> 200 dpi)
  • Tous les décodeurs sont intégrés dans la caméra
  • Excellente fiabilité : pas de PC externe nécessaire
  • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D courants
  • Clonage des paramètres pour tous les composants
  • Intégration possible d'autres solutions de suivi et traçabilité

Résultat(s) 1 - 15 de 15

Vers le haut