Créée en 2010 par deux ingénieurs, Bernard Béguet et Maxime Robin, INNODURA est une jeune entreprise innovante. Ce bureau d’études mène son expertise dans les domaines de la vibro-acoustique et de la mécatronique avec pour objectif de concevoir de nouveaux systèmes de contrôle pour l’environnement sonore et la filière bois. C’est cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui, avec le développement de leur premier projet : l’E-control.
Système de classement haut rendement des bois de structure avec INNODURA
Cette application est née de l’arrivée d’une nouvelle directive européenne, entrée en vigueur au 1er septembre 2012, imposant le marquage CE aux professionnels de la filière bois. Il s’agit ainsi de développer la traçabilité des bois de construction mais également de quantifier leur qualité et leur résistance. Le déploiement de la norme CE 14081 impose aux scieries le classement mécanique des bois de structure. Le tri visuel utilisé jusqu’à présent sous-estime significativement la résistance réelle des bois. En effet, « un bois avec des nœuds peut être très résistant. Aujourd’hui l’approche la plus précise est de mesurer la rigidité (E) de la fibre par méthode vibratoire. Pour une meilleure valorisation, nous avons développé des critères de classement plus précis basés sur l’écoute des planches.» explique Maxime Robin, Directeur technique et concepteur du projet.
Un système de classement mécanique
L’exigence des besoins
Mise à disposition rapide des produits en phase de tests
L’innovation durable
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !