-
Page d'accueil
-
Système de sécurité TAM AOS : Une porte virtuelle sécurisée à l’entrée de sites sensibles
-
Page d'accueil
-
Système de sécurité TAM AOS : Une porte virtuelle sécurisée à l’entrée de sites sensibles
Système de sécurité TAM AOS : Une porte virtuelle sécurisée à l’entrée de sites sensibles
3 janv. 2020
Une voie ferrée est un accès potentiellement ouvert pour un intrus malveillant souhaitant s’introduire sur un site sensible d’une usine. Les conséquences peuvent être dramatiques : vol, acte de vandalisme, terrorisme…
Le système AOS TAM (Track Access Monitoring) agit comme une porte invisible qui filtre les objets traversant tout en autorisant le passage des trains.
Une porte virtuelle sécurisée
Les personnes non autorisées qui accèdent au site en empruntant le la voie ferrée passent obligatoirement par la «porte optique invisible» du système AOS502 TAM (Track Access Monitoring). Celle-ci détecte tous les objets passant par la porte ou les allées de service. Deux LiDAR 2D outdoor (ou plus) sont positionnés verticalement, au-dessus de l’entrée sur des poteaux ou sur un portique.
Les trains sont identifiés et autorisés à passer à travers la porte invisible sans déclencher d’alarme. Tout autre objet ne dépassant pas la hauteur et la largeur d’un train génère une alarme. Les petits objets tels que les oiseaux, feuilles etc sont filtrés. L’évaluation des informations des capteurs est cycliquement réalisée dans le contrôleur de sécurité Flexi Soft. Ce dernier vérifie également que tous les capteurs sont bien connectés et remplissent correctement leur fonction.
Des fonctions évoluées de surveillance
- Surveillance permanente de la porte et activation d’un signal d’alarme au cas où un intrus entrerait
- Système actif avec interface d’Entrées / Sorties simplifiée pour la signalisation d’alarme
- Différenciation entre trains et autres objets
- Surveillance séparée des allées de service et des voies adjacentes à la voie concernée par le passage d’un train
- Auto diagnostic complet et permanent du système grâce aux tests internes cycliques
Une détection intelligente
Une détection intelligente
Les avantages de la solution intégrée AOS TAM
- Prévention du vandalisme et protection contre le vol grâce à la détection directe de la pénétration d’objets
- Pré-sélection des informations de détection pour les systèmes de vidéo surveillance
- Moins de fausses alarmes et protection sans faille même lors du passage du train
- Les zones de surveillance différenciées et configurables font de l’AOS TAM un système idéal pour tout type de points d’accès
- Le système de test automatique indépendant assure un fonctionnement sécurisé grâce à d’excellents diagnostics
- Haut degré de protection contre les manipulations grâce aux positions des capteurs en hauteur dans la zone à sécuriser.
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...