Logistique : Réaliser une mesure de vitesse fiable et précise pour les systèmes de convoyage
Une mesure de vitesse fiable et précise permet d'assurer une synchronisation parfaite entre différents convoyeurs ou encore avec des systèmes de mesure de volume, des appareils d'identification comme des lecteurs de code laser ou 2D, des systèmes de picking, des systèmes de contrôle qualité comme des caméras 3D et aussi des dispositifs d'impression.
En outre, la prise d'information directement sur le système de convoyage doit être réalisée avec des dispositifs faciles à intégrer par n'importe quel opérateur ou monteur. Pouvoir aller vite, ne pas perdre de temps à l'installation ou en maintenance est toujours un plus pour limiter les temps d'arrêt et maintenir cadence et productivité.
5 atouts pour mesurer la vitesse d'un convoyeur avec le DBV50 Core
C'est dans cette optique que la nouvelle roue de mesure DBV50 a été conçue. En termes de fiabilité tout d'abord. Elle assure un contact parfait avec les différents systèmes de convoyage que ce soit directement sur des bandes transporteuses ou des dispositifs à rouleaux, gage d'une mesure de vitesse fiable et précise. Même si d'autres solutions mécaniques sont possibles pour les convoyeurs à rouleaux avec un simple codeur incrémental, cette solution est plus pratique car "tout-en-un". Contrairement au codeur incrémental prenant la mesure sur l'axe du rouleau à l'aide d'une courroie et de manière déportée, la roue de mesure incrémentale DBV50 n'a pas besoin d'accessoire supplémentaire et se positionne directement sur le matériau transporteur.
Particulièrement compacte, elle peut aussi être utilisée sur des navettes pour en mesurer la vitesse déplacement.
Elle est facile à intégrer avec son dispositif de mise en œuvre unique qui assure une répétabilité d'installation même en cas de remplacement. Très utile en maintenance.
Elle offre une grande flexibilité de montage avec ses différentes configurations possibles pour s'adapter à de nombreux types de convoyeurs. Enfin, elle est particulièrement robuste grâce au dispositif de protection du système de ressort de rappel. Sa durée de vie étant prolongée, c'est moins d'interventions pour vos équipes.
Pour mesurer la vitesse dans le domaine de la logistique, pour du convoyage natomment, la nouvelle roue de mesure DBV50 est vraiment une solution adaptée.
Voir la fiche produit du DBV50 CoreNOS AUTRES SOLUTIONS CODEURS POUR VOS APPLICATIONS LOGISTIQUES
KH53 : Mesure absolue du déplacement d'un pont roulant
Le codeur linéaire KH53 identifie la position absolue de la grue en détectant les aimants intégrés posés parallèlement aux rails de roulement de la grue. Il est parfaitement adapté aux conditions extérieures les plus rudes grâce à une classe de protection élevée et une insensibilité aux interférences des autres capteurs.
Voir l'application en détailDFS60 : Mesure de vitesse de défilement d'un convoyeur à rouleaux
La vitesse de convoyage est gérée à partir des mesures d'un codeur incrémental programmable. Avec sa haute résolution, le codeur garantit une reproductibilité maximale. De nombreuses versions sont disponibles et adaptées à la quasi totalité des interfaces mécaniques et électriques.
Voir l'application en détailDFS60 Safety : Mesure de vitesse d'une navette autonome
Les valeurs mesurées du codeur incrémental programmable de sécurité DFS60S Pro contrôlent la position et la vitesse de la navette. Il assure au véhicule une vitesse et des changements de direction sûrs à tout instant.
Voir l'application en détailEcoline : Positionnement d'une table élévatrice à ciseaux
La table élévatrice à compas est positionnée à l'aide de la fonction d'apprentissage via un codeur à câble à haute résolution. Le codeur extrêmement robuste dispose de brosses intégrées, il est livré sans guidage linéaire sophistiqué et s'intègre aisément du point de vue électrique et mécanique.
Voir l'application en détailCes articles peuvent aussi vous intéresser :
Tout savoir sur les codeurs et capteurs d'inclinaison
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !