Contact
Feedback

Systèmes de sécurité

Des systèmes de sécurités testés pour des processus fiables et la protection des personnes

Les systèmes de sécurité de SICK sont composées d’une combinaison de capteurs robustes avec un système de commande de sécurité flexible et conviennent parfaitement pour les applications avec des exigences élevées au niveau de la protection des personnes. Les systèmes peuvent être intégrés facilement à des installations existantes et grâce à la documentation fournie et aux programmes exemplaires, ils peuvent être rapidement mis en service.

Filtrer par :

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits Safe Robotics Area Protection
Accès ouvert pour une productivité maximale
  • Fonctions de sécurité grâce à une logique de commande préfabriquée et testée
  • Logique de sécurité éprouvée déclenche les fonctions de sécurité des robots
  • Niveau de performance PL d
  • Redémarrage automatique du robot possible
Famille de produits Safe AGV Easy
La sécurité pour les véhicules sans conducteur en toute simplicité
  • Combinaison éprouvée de composants de sécurité fiables
  • Intégration dans tous les bus de terrain courants
  • Champs et fonctions faciles à configurer
  • Format compact
  • Angle de balayage du scrutateur laser de sécurité 270°
  • Extension d'entrée/sortie modulaire
Famille de produits Safe AGV Forklift
Protection de chariots élévateurs à fourche sans conducteur - efficace et parée pour l’avenir
  • Combinaison éprouvée de composants de sécurité fiables de SICK
  • Configuration aisée avec les blocs de fonction
  • Évaluation fiable à des vitesses de défilement élevées
  • Intégration dans tous les bus de terrain courants (option)
  • Commutation de champ sécurisée lors de virages
Famille de produits Safe Interlocking
Interverrouillage sûr avec surveillance d’arrêt pour une productivité maximale
  • Surveillance de la porte de sécurité optimisée
  • Surveillance sûre de la vitesse des machines
  • Configuration aisée avec les blocs de fonction
  • Disponible comme pack complet ou avec des composantes à sélectionner individuellement
  • Intégration dans tous les bus de terrain courants (option)
  • Surveillance lors de l’ouverture de porte par SOS
Famille de produits Safe Entry Exit
L’inhibition (muting) revue
  • Peut être combiné avec n’importe quel équipement de protection électro-sensible sans contact de type 4
  • Une alternative certifiée TÜV à l’inhibition (muting) classique jusqu’aux niveaux SILCL3 et PL e
  • Distinction Homme - matériel sans capteurs d’inhibition (muting) supplémentaires
  • Disponible comme logiciel pour Siemens S7 ou Flexi Soft
  • Plusieurs passages de matériaux peuvent être analysés avec une seule commande
Famille de produits Safe EFI-pro System
Mise en réseau sûre grâce à une interaction productive
  • Basé sur Industrial Ethernet, technologie réseau sûre
  • Configuration via Safety Designer
  • Intégration sûre jusqu’à 6 scrutateurs laser de sécurité
  • Intégration sûre de commandes de robot via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Surveillance fiable et sûre des mouvements
  • Surveillance simultanée de 48 champs de protection maximum
Famille de produits Safeguard Detector
Le matériau comme dispositif de protection naturel
  • Certifié jusqu’à la limite d’exigence SIL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Capteurs hautement disponibles dans un boîtier miniature
  • Détection sûre d’objets présentant une rémission de 6 % à 90 %
  • Distance de détection°:°100 mm maximum
  • Protection contre la manipulation par l’élimination de l’arrière-plan ou du premier plan
  • Évaluation logique des signaux de capteur redondants
Famille de produits Safe Stationary Machine
Une configuration simple, fiable et efficace des machines stationnaires
  • Un projet type préconfiguré pour machines stationnaires, créé dans Flexi Soft Designer
  • Instructions pour la configuration et l’implémentation
  • Interface de configuration basée sur des applications
  • Calcul SISTEMA
  • Schéma de câblage
  • Plan de tests démontrant l’efficacité de la fonction de sécurité

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vers le haut