Contact
Feedback

Systèmes de sécurité
Safeguard Detector

Le matériau comme dispositif de protection naturel

Vos avantages

  • Capteurs robustes, commande de machine flexible et sécurité garantie dans un système
  • Système de sécurité certifié pour gagner du temps et faire des économies. Aucun dispositif de sécurité supplémentaire n’est nécessaire.
  • Réduction des coûts par rapport aux protections mécaniques
  • Encombrement réduit grâce au boîtier de capteur ultra-compact
  • Adaptable°:°changements de format en un clin d’œil
  • Système modulaire°: permet également de post-équiper les machines plus anciennes
  • S’intègre à tous les systèmes de commande de sécurité déjà existants

Aperçu

Le matériau comme dispositif de protection naturel

Avec le système de sécurité modulaire Safeguard Detector, la sécurité et la productivité des machines d’emballage augmentent. Safeguard Detector comprend deux détecteurs à réflexion directe MultiPulse et le système de commande de sécurité Flexi Soft ou le module d’analyse de sécurité UE410-SD. Safeguard Detector reconnaît efficacement si un protecteur mobile se trouve à une position définie préalablement, p. ex. le matériau d’emballage dans le magasin de cartons des machines d’emballage. Si le magasin de cartons est suffisamment plein, l’accès à la zone dangereuse de la machine en service est impossible.

En bref
  • Certifié jusqu’à la limite d’exigence SIL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Capteurs hautement disponibles dans un boîtier miniature
  • Détection sûre d’objets présentant une rémission de 6 % à 90 %
  • Distance de détection°:°100 mm maximum
  • Protection contre la manipulation par l’élimination de l’arrière-plan ou du premier plan
  • Évaluation logique des signaux de capteur redondants

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tâche de sécuritéProtection des points dangereux
    Domaine d'utilisationMagasins de cartons des machines d’emballage
    Niveau de sécuritéPL d, SIL2, limite d'exigence SIL 2
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut