Contact
Feedback

Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®

Évolution numérique : HIPERFACE DSL® dans les systèmes de rétroaction pour servomoteurs

L’interface HIPERFACE « Digital Servo Link » permet une révolution des systèmes à servocommande. L’avenir appartient à l’interface purement numérique. Le protocole innovateur HIPERFACE DSL® insensible aux perturbations permet à l’avenir de réaliser la communication à l’aide de deux fils seulement, intégrés au câble du moteur, et ce, de manière robuste et fiable.

Ces gammes de produits couvrent les différentes plages de performance, de Standard à Advanced, avec une interface mécanique cohérente. Les gammes de produits possèdent une résolution de 15 à 23 bits par tour sur 4096 tours (multitours) selon la classe de performance. Des solutions individuelles permettent une grande flexibilité de la connectique. Ces systèmes de rétroaction pour moteurs SICK enregistrent un histogramme de durée d’utilisation de la température, de la durée d’utilisation et de beaucoup d’autres caractéristiques et permettent ainsi une analyse aisée de l’application.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste
La star de la technique d’entraînement : système Feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
  • Système Feedback-moteur capacitif avec HIPERFACE DSL®
  • Résolution jusqu´à 17 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Certification SIL2 et PL d
  • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et tension d’alimentation sont enregistrées sur toute la durée de vie
Comparer maintenant
Sélectionner

Concentrateur de capteurs pour servomoteurs intelligents qui « disent » quand une maintenance est nécessaire

  • Concentrateur de capteurs avec au maximum 2 entrées pour capteurs externes
  • Les données des capteurs sont intégrées au système de contrôle de mouvements via HIPERFACE DSL®
  • Saisie des données de vibrations, température, vitesse, position et histogramme de la durée d’utilisation du servomoteur (en combinaison avec EDS/EDM35)
Comparer maintenant
Sélectionner
De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
  • Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
  • Résolution jusqu´à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Certification SIL2 et PL d
  • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil
Comparer maintenant
Sélectionner
Système compact de rétroaction pour moteurs pour servocommandes très dynamiques
  • Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®
  • Forme compacte et robuste de 36 mm de diamètre
  • Résolution jusqu´à 20 bits par tour et 4096 tours, mesurable pour le système multitours
  • Connexion possible à un capteur de température externe
  • E²Prom avec plage de mémoire libre de 8 Ko
  • Certifié SIL2t (valable uniquement pour EKS/EKM36-2...)
  • Histogramme de durée d’utilisation

Comparer maintenant
Sélectionner
Système Feeback-moteur haute résolution pour servocommandes dynamiques
  • Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®
  • Forme compacte et robuste de 50 mm de diamètre
  • Résolution jusqu´à 23 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Connexion possible à un capteur de température externe
  • E²Prom avec plage de mémoire libre de 8 Ko
  • Certifié SIL2 (valable uniquement pour EFS/EFM50-2)
  • Résolution de 12 bits de la valeur de position sûre
  • Histogramme d´utilisation

Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut