Contact
Feedback

Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®

Systèmes de rétroaction pour servomoteurs avec interface HIPERFACE®

Les systèmes Feedback-moteur avec HIPERFACE® sont un mélange de codeur incrémental et absolu et allient les avantages des deux types de codeur. La résolution élevée nécessaire est atteinte par l'utilisation de signaux de sinus et de cosinus à haute linéarité avec interpolation dans le régulateur d'entraînement.

SICK offre en supplément des solutions pour des classes de performances variées avec une seule interface mécanique. Et cela pour les applications aussi bien Singleturn que multitours.

L'interface HIPERFACE® s'est établie comme interface standard en raison de caractéristiques comme une plaque signalétique électronique, la mesure de la température et bien davantage. Elle est mise en œuvre par les principaux fabricants d'entraînements.

Filtrer par :

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
La solution de système Feedback-moteur pour grands moteurs à arbres creux et entraînements directs
  • Variante simple tour et multitours avec arbre creux 50 mm
  • 64 périodes sinus-cosinus par tour, en plus 4.096 tours pour la variante multitours
  • Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique agrandie
  • Vitesse maximale : 6.000 min-1
  • Montage facile sans outil de montage spécifique
  • Immunité aux vibrations et aux chocs
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution de système Feedback-moteur pour moteurs compacts à arbres creux et entraînements directs
  • Variante simple tour et multitours avec arbre creux 25 mm
  • 32 périodes sinus-cosinus par tour, 4.096 tours pour la variante multitours
  • Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique agrandie
  • Vitesse maximale : 8.500 min-1
  • Montage facile sans outil de montage spécifique
  • Immunité aux vibrations et aux chocs
Comparer maintenant
Sélectionner
Robuste solution Turn& Play pour entraînements directs avec interface HIPERFACE®
  • Systèmes de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® pour grands arbres creux et moteurs couples
  • 128 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour
  • Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
  • Interface HIPERFACE®
  • Turn & Play – pour un montage facile sans aucun outil
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations grâce au balayage holistique
  • Système de rétroaction pour moteurs sans palier
Comparer maintenant
Sélectionner
Les systèmes de rétroaction pour moteurs SICK : flexibles, robustes et peu encombrants
  • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance de base
  • 16 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 512 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
  • Programmation de la valeur de position
  • Plaque signalétique électronique
  • Interface HIPERFACE®
  • Version à encastrer avec arbre conique à départ de connecteur axial ou radial
  • Conforme RoHS
Comparer maintenant
Sélectionner
Système compact de rétroaction pour moteurs de dimensions au carré de 40 mm
  • Système Feedback-moteur pour la plage de puissance de base
  • Design spécial pour les moteurs dont les arêtes mesurent 40 mm
  • 16 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 512 pas par tour ainsi que 4.096 tours pour le système multitours
  • Programmation de la valeur de position
  • Plaque signalétique électronique
  • Interface HIPERFACE®
  • Conforme RoHS
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de rétroaction pour moteur haute résolution
  • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance supérieure
  • 1024 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 32 768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
  • Interface HIPERFACE® : programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
  • Arbre enfichable ou conique avec différents supports de couple
  • Version à encastrer, en saillie ou autonome
  • Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SRS50S/SRM50S...)
  • Conforme RoHS
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de rétroaction pour moteurs haute résolution en version à arbre creux
  • Système de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® en version monotour ou multitours, compatible avec les systèmes d’entraînement de pointe du monde entier
  • 1024 périodes sinus / cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 32768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
  • Flexibilité mécanique grâce aux différents diamètres d’arbres creux traversant et non traversant (8 à 15 mm de diamètre), disponible avec différents supports de couple
  • Classe de protection IP65
  • Certifié selon SIL2 / PL d (valable uniquement pour SFS60S / SFM60S...)
Comparer maintenant
Sélectionner
Taille compacte avec résolution élevée pour la plage de puissance standard
  • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance standard
  • 128 périodes sinus/cosinus par tour
  • Position absolue avec une résolution de 4096 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
  • Programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
  • Interface HIPERFACE®
  • Versions à encastrer ou autonome
  • Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conforme RoHS
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vers le haut