Contact
Feedback

Systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux avec commutation

Résistant aux chocs et aux vibrations : parfait pour le montage dans des moteurs asynchrones

Avant, les pôles des moteurs synchrones étaient inversés pour un changement du sens du courant au moyen de ce qu'on appelle des balais. L'inversion du courant est nécessaire pour obtenir un mouvement rotatif continu.

Avec l'introduction des moteurs sans balais, les systèmes Feedback-moteur incrémentaux avec voies de commutation prennent en charge cette tâche. La commutation mécanique, sujette à l'usure, est ainsi supprimée. Les moteurs synchrones sans balais sont ainsi quasiment sans entretien.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Performance élevée dans le design mécanique éprouvé
  • Pilote de sortie pour signaux incrémentaux et de commutation selon EIA-422
  • Résolution jusqu’à 65 536 traits par tour
  • Signaux de commutation jusqu’à 32 paires de pôles
  • Plage de température de service de –20 °C à +115 °C
  • Différentes interfaces mécaniques
Comparer maintenant
Sélectionner
Résistant aux chocs et aux vibrations : parfait pour le montage dans des moteurs électriques
  • Pilote de sortie pour signaux incrémentaux et de commutation selon EIA-422
  • Résolution jusqu’à 2048 traits par tour
  • Signaux de commutation jusqu’à 32 paires de pôles
  • Programmation individuelle du nombre de traits, du nombre de paires de pôle et de la largeur d’impulsion de mise à zéro
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Compensation en fonction du système des défauts d’excentricité grâce au balayage holistique
  • Permet des vitesses angulaires élevées
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut