Contact
Feedback

Systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux

La solution robuste pour les moteurs asynchrones

On désigne par systèmes Feedback-moteur des systèmes de mesure qui détectent la position, le sens de rotation et la vitesse des moteurs électriques. Le nombre de traits par rotation détermine la résolution. La détermination de la position est possible par une course de référence. La position est ensuite définie par le comptage des impulsions.

Les systèmes Feedback-moteur incrémentaux sont essentiellement mis en œuvre pour la régulation de la vitesse.

Ils sont adaptés de manière optimale aux moteurs asynchrones, tant au niveau électrique qu'au niveau mécanique. Toutes les interfaces électriques courants sont disponibles.

1 résultat(s) :

VFS60 - robuste, polyvalent et perfectionné pour les moteurs asynchrones
  • Interfaces TTL, HTL ou Sinus 0,5 Vss

  • Résolution jusqu'à 65.536 traits par tour

  • Programmation individuelle de l'interface, du nombre de traits et du top zéro

  • Programmation directe via RS-485

  • Excellente rotation grâce à la grande distance des roulements à billes

  • Robustesse exceptionnelle

  • Classe de protection IP65

  • Flexibilité mécanique grâce aux axes creux traversants et non traversants de diamètre compris entre 8 et 15 mm, disponible avec différents supports de couple

  • Plage de températures comprise entre –30 °C et +100 °C

  • Raccordement d'arbre isolé possible par manchon plastique
Vers le haut