Contact
Feedback

Compteur de débit de gaz

Saisie précise du volume de gaz, pour une facturation exacte

Chaque jour, du gaz circule en grande quantité dans les pipelines et les canalisations tout en changeant souvent de propriétaire. La saisie précise du volume de gaz est alors déterminante. En effet, la moindre erreur de mesure peut entraîner d’importante pertes économiques. SICK propose des compteurs de débit de gaz d’une exactitude absolue et robustes, et ce particulièrement pour le transport soumis à étalonnage.

Filtrer par :

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits FLOWSIC500
Mesure homologuée pour la distribution de gaz naturel
  • La technologie la plus moderne : les ultrasons
  • Diagnostic et contrôle fonctionnel continu
  • Robuste et fiable car sans pièces mobiles
  • Cartouche remplaçable
  • Pas de sections linéaires d'entrée et de sortie nécessaires
  • Protection contre les surcharges
  • En option, correction de volume intégrée / enregistrement des données
  • Alimentation électrique à batterie ou à sécurité intrinsèque
Famille de produits FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Gamme de produits conviviale
  • Correction automatique de l'action de la température et de la pression
  • Disponible dans toutes les conditions de fonctionnement
  • PowerIn Technology™ pour un mode de secours fiable
  • Diagnostic d'application intelligent avec i-diagnostics™
  • Extensible avec des flow computers par connect & go
Famille de produits FLOWSIC600
Compteur de gaz pour distribution et applications de process soumises à l’étalonnage
  • Convertisseur à ultrasons ultra efficace - jusqu’à des températures du gaz de 280 °C et des pressions du gaz jusqu’à 450 bar
  • Agencement de trajet direct
  • Autodiagnostic intelligent
  • Forme compacte et robuste
  • Journal de bord intégré et enregistreur de données
  • Grande plage de mesure 1:120
  • Mesure bidirectionnelle
  • Faible consommation énergétique : < 1 W
Famille de produits FTMg
Capteur de débit avec détection de fuite
  • Mesure de l’air comprimé et des gaz non corrosifs tels que l’argon, l’hélium, le dioxyde de carbone et l’azote
  • Principe de mesure calorimétrique avec une exactitude de mesure de ± 3 % de la valeur mesurée et ± 0,3 % de la plage de mesure pleine échelle
  • Mesure du débit de gaz, de la température, de la pression du processus et de la consommation d’énergie avec un seul capteur
  • Faible perte de pression
  • Dynamique de mesure élevée pour la surveillance des vérins et des fuites
Famille de produits FLOWSIC30
Compteur de gaz à ultrasons polyvalent pour les applications de mesure dans le transport du gaz
  • Mesure fiable et continue
  • Capteurs en titane hermétiques
  • Concept à 2 conducteurs avec alimentation en boucle et interface numérique HART®
  • Plage de mesure de 80:1
  • Corps en acier noir ANSI Class 150 sans soudure
  • Conception robuste avec câbles passant à l'intérieur
  • Diagnostics intelligents
  • Capteur de température intégré
Famille de produits FLOWSIC600 DRU
Compteur de débit de gaz à ultrasons pour des applications en amont
  • Plage de mesure large couvre la plage de mesure de plusieurs plaques à orifice
  • Incluant une section de tuyau d’arrivée 10D fabriquée avec grande précision
  • Exactitude de mesure de 1 % sans étalonnage de débit à haute pression
  • Compatible diagnostic à distance
  • Conception pour applications de gaz humide
  • Nouvelle fonctionnalité de diagnostic - Wetgas-Detection
  • Maintenance réduite

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut