Contact
Feedback

Compteur de débit de liquide

Une mesure flexible du débit pour presque tous les liquides

Les compteurs de débit de liquide de SICK déterminent sans contact le débit volumique des liquides conducteurs et non-conducteurs. Compacts, ils peuvent aussi être utilisés dans des installations laissant peu de place pour le montage. De conception robuste, ces capteurs fournissent des données fiables même en présence de liquides agressifs.

1 résultat(s) :

Famille de produits DOSIC®
Le capteur en acier inoxydable assure une mesure du débit flexible
  • Mesure du débit pour liquides à base d’eau et d’huile
  • Capteur sans joints en acier inoxydable 316L avec Ra ≤ 0,8
  • Tube de mesure droit et auto-vidant
  • Design compact avec longueurs d’insertion courtes
  • Sorties numériques configurables
  • Mesure de la température
  • Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1
Vers le haut