Contact
Feedback

Débitmètres de gaz à ultrasons

Mesure efficace du débit de fluides gazeux

Mesure de débit volumétrique, mesure du débit massique ou mesure de la vitesse du flux : les tâches de mesure permettant de déterminer le débit du gaz sont variées. À cela s’ajoutent aussi bien souvent des conditions ambiantes difficiles dans les secteurs exigeants comme la mesure des gaz de torchère, la surveillance de tunnels ou le contrôle des émissions. Les débitmètres de gaz à ultrasons de SICK sont à la hauteur de tous les défis. Selon les normes et standards en vigueur, ils mesurent efficacement les gaz les plus variés et sont adaptés spécifiquement aux besoins des différents secteurs.

Filtrer par :

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits FLOWSIC100
Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions
  • Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
  • Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
  • Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
  • Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
  • Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence
Famille de produits FLOWSIC300
Mesure du débit de gaz au sein de l'entreprise et surveillance du processus
  • Composants de qualité éprouvée
  • Installation flexible grâce au design modulaire
  • Technologie à ultrasons sans contact et sans perte de pression
  • Plage de mesure supérieure à 100 : 1
  • Capteur remplaçables sous pression
  • Sensibilité réduite aux pulsations et aux bruits du réducteur de pression
  • Électronique distante (max. 15 m)
  • Mesure bidirectionnelle avec diagnostic automatisé
Famille de produits FLOWSIC150 Carflow
Mesure du débit volumique des gaz d'échappement sur les bancs d'essai pour véhicules et pour moteurs jusqu'à 600 °C
  • Mesure à ultrasons du débit des gaz d’échappement en temps réel
  • Indépendamment de la pression, de la température et de la composition du gaz
  • Précision de mesure exceptionnelle
  • Utilisation à des températures jusqu’à 600 °C
  • Mesure directe dans les gaz d’échappement non dilués
  • Zone de mesure chauffée
  • Contrepression minimale des gaz d’échappement
  • Petite surface d’appui, mobile, raccordements flexibles possibles
Famille de produits FLOWSIC200
L’appareil de mesure du flux d'air dans le tunnel pour un fonctionnement de longue durée
  • Très grandes distances de mesure possibles
  • Mesure sans contact
  • Composants très robustes en titane, en acier inoxydable ou moulés sous pression
  • Modèles pour atmosphères très corrosives dans les tunnels
  • Détection de la direction du flux
  • Aucune pièce mécanique mobile
Famille de produits FLOWSIC60
Mesure permanente du flux d'air dans les exploitations minières
  • Mesure permanente du flux d'air
  • Sécurité intrinsèque électrique avec homologation IECEx pour la zone 0 (EPL Ma)
  • Technologie à ultrasons sans pièces mobiles
  • Mesure représentative sur toute la largeur du tunnel
  • Pour les tunnels d'un diamètre compris entre 0,5 m et 8,5 m
  • Composants en acier inoxydable et gaines de protection de câble pour une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
  • Auto-diagnostic intégré
  • Sortie analogique avec sortie du courant de fuite
Famille de produits VM400
La solution d’appareil compacte pour une mesure sans contact du flux dans les tunnels
  • Technologie à ultrasons moderne pour une mesure sans contact
  • Vaste plage de mesure
  • Conception compacte de l’appareil
  • Installation et mise en service aisées
  • Insensibilité à l’encrassement
Famille de produits FLOWSIC100 Process
Mesure du flux volumétrique précis et fiable dans les process
  • Transducteurs résistants à la corrosion en titane ou en acier inoxydable
  • Pression de process jusqu’à 16 bars
  • Modèle avec protection antidéflagrante pour les applications en zone 2 (ATEX) disponible
  • Émetteurs à ultrasons hermétiques
  • Mesure presque sans perte de pression et sans influence du processus
  • Contrôle automatique du fonctionnement avec test du point zéro et du point de référence

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut