Contact
Feedback

Débitmètres pour liquides

Surveillance des liquides – prévention de la marche à sec

Un contrôle fiable du débit est une condition élémentaire pour protéger les pompes d’une éventuelle marche à sec. Les débitmètres pour liquides de SICK sont ici la solution idéale. Ils permettent d’éviter d’éventuels dommages et immobilisations onéreux des installations. Le type de liquide qui circule dans le système surveillé importe peu.

1 résultat(s) :

Famille de produits T-Easic® FTS
La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes
  • Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
  • Optimisé pour l’eau et l’huile, possibilité d’apprentissage d’autres liquides
  • Indice de protection IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
  • Version industrielle dans boîtier VISTAL® avec écran OLED pivotant sur 180°
  • Variante aseptique en acier inoxydable, compatibilité complète CIP/SIP, température du processus jusqu’à 150 °C
Vers le haut