Contact
Feedback

Vision 2D

Traitement des images performant et utilisation aisée

SICK propose des capteurs Vision performants capables de relever les défis de tous les secteurs d'activités, là où échouent les capteurs classiques. Les capteurs Vision, selon leur modèle, s'accompagnent d'un kit d'outils complet pour les applications de positionnement, de contrôle, de mesure et de lecture. Ils conviennent à presque toutes les applications grâce à leur design flexible. La simplicité est garantie par la configuration automatique, des algorithmes intelligents et l'interface utilisateur commune et intuitive.

Filtrer par :

11 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits CVS
Détection, contrôle et tri précis des couleurs
  • Inspection des couleurs et tri sur de larges champs de vue
  • Inspection d'une couleur, contrôle de présence minimum et maximum
  • Comparaison de 2 couleurs
  • Tri jusqu'à 15 couleurs
  • Capacité mémoire de 15 couleurs
  • Sauvegarder (charger) des paramètres sur (depuis) un PC
  • Boîtier compact IP 67 avec affichage intégré pour la configuration et la surveillance
  • Différentes variantes pour différents champs de vue et distances de travail
Famille de produits Inspector
La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique
  • Positionnement et contrôle à vitesse élevée
  • Localisation d'objet performante indépendamment de la position, de l'angle de rotation et de la taille
  • Le boîtier amovible unique prend en charge le diffuseur et plusieurs accessoires en option
  • Configuration pas-à-pas simple sur PC
  • Interface utilisateur conviviale
  • Interfaces flexibles pour l'intégration dans les machines et la conception HMI
Famille de produits InspectorP63x
Configurable. Programmable. Compact. Polyvalent.
  • Vision 2D de 1,3 et 1,9 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Famille de produits InspectorP65x
Configurable. Programmable. Puissant. Longue portée.
  • Vision 2D de 2,1 et 4,2 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Famille de produits InspectorP64x
Configurable. Programmable. Économique. Rapide.
  • Vision 2D de 1,7 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectif flexible à monture en C et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
Famille de produits midiCam
Des caméras pour streaming robustes et adaptées aux exigences de l’industrie, avec interface GigE
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentation électrique large plage 12 à 24 V CC
  • Connecteur enfichable M12 pour interface GigE
  • Connecteur enfichable pour l’alimentation électrique et les entrées/sorties numériques
  • Versions couleur, monochrome et NIR
  • Raccordement pour objectifs C Mount
Famille de produits picoCam
Des caméras pour streaming industrielles ultracompactes avec interface GigE
  • Boîtier ultracompact
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentation électrique large plage 12 à 24 V CC
  • Interface GigE RJ45 vissable
  • Connecteur Hirose vissable pour l’alimentation électrique et les entrées/sorties numériques
  • Versions couleur, monochrome et NIR
  • Raccordement pour objectifs C Mount
Famille de produits Lector63x
Intelligente. Flexible. Intuitive.
  • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
  • Conception flexible de l’optique et des filtres
  • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
  • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
  • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
  • Carte mémoire microSD
Famille de produits Lector62x
Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
  • Algorithmes de décodage intelligents et décodeur DPM puissant
  • Insensibilité aux lumières parasites
  • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
  • Accessoires optiques flexibles tels que des filtres de polarisation ou des dômes
  • Dimensions compactes avec unité de connexion pivotante
  • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
  • Carte MicroSD pour les sauvegardes des paramètres et l’enregistrement des images
  • Gestion des données innovantes grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition
Famille de produits Lector65x
Lecture code adaptable sur bande transporteuse
  • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
  • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
  • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
  • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
  • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
Famille de produits Lector64x
Grande efficacité pour les applications de lecture de code
  • Résolution de 1,7 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
  • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
  • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
  • Algorithmes de décodage intelligents et rapides

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vers le haut