Contact
Feedback

Vision 2D
InspectorP Rack Fine Positioning

La solution de positionnement précis pour le stockage en rayonnage simple et double profondeur

Vos avantages

  • Le positionnement hautement précis permet un rayonnage compact et une capacité maximale de stockage
  • Prise en charge de zones proches ou éloignées dans un stockage en rayonnage double profondeur avec un seul capteur
  • Appareil autonome, compact et préconfiguré pour une intégration mécanique aisée sans adaptation du matériel
  • Intégration facile du système grâce à diverses options de raccordement
  • Temps de formation minime grâce aux fonctionnalités matérielles intelligentes et une interface graphique Web intuitive
  • Positionnement possible à l’aide d’alésages simples, même dans des conditions difficiles telles que des encrassements ou des réflexions
  • Surveillance et sauvegarde de l’image pour les installations difficiles d’accès

Aperçu

La solution de positionnement précis pour le stockage en rayonnage simple et double profondeur

L’InspectorP Rack Fine Positioning est une vision 2D conviviale et flexible pour le positionnement précis de transtockeurs dans les axes x et y. Sa plage de mesure étendue permet un stockage en rayonnage double profondeur grâce à l’utilisation d’un capteur de zones proches ou éloignées. Les rayonnages sont localisés de manière fiable à l’aide de trous ou de réflecteurs, même dans des conditions difficiles telles que des encrassements ou des réflexions. L’InspectorP Rack Fine Positioning offre une fonctionnalité simple de prêt à l’emploi et est immédiatement opérationnelle grâce à un éclairage prémonté, à une optique préalablement mise au point et un logiciel préinstallé.

En bref
  • Stockage en rayonnage simple et double profondeur à l’aide d’un appareil
  • Interface web conviviale
  • PROFINET et sortie numérique
  • Robuste boîtier métallique avec capot de protection IP67
  • LED, pointeur laser d’alignement, touches sur l’appareil et carte mémoire microSD en option
  • Montage, mise au point et paramétrage préalables
  • Accès aux données image

 

Press Release

Press Release (.docx)

Avantages

Le positionnement hautement précis permet un rayonnage compact et une capacité maximale de stockage

L’InspectorP Rack Fine Positioning offre une fonctionnalité simple de prêt à l’emploi et est immédiatement opérationnelle grâce à un éclairage prémonté, à une optique préalablement mise au point et un logiciel préinstallé.

Positionnement possible à l’aide de simples trous, même dans des conditions difficiles telles que des encrassements ou des réflexions.

Temps de formation minime grâce aux fonctionnalités matérielles intelligentes et une interface graphique Web intuitive.

L’InspectorP Rack Fine Positioning est une vision 2D conviviale et flexible pour le positionnement précis de transtockeurs.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationPositionner
    CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
    Résolution du capteur1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Mise au pointFocale fixe
    Format optique1/1,8"
    Interfaces utilisateurInterface web
    Éléments de commande2 touches
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    Logiciel de configurationInterface web, interface PLC
    Dimensions108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) Avec objectif et capot de protection.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut