Contact
Feedback

Vision 2D
InspectorP63x

Configurable. Programmable. Compact. Polyvalent.

Vos avantages

  • Presence Inspection seule avec la SensorApp disponible au téléchargement
  • Des solutions sur mesure grâce à la programmation dans SICK AppSpace pour des applications de vision très variées
  • Caméras haute résolution programmables et rapides pour des performances exceptionnelles
  • Le design optique flexible permet l’analyse des petites caractéristiques d’objet même à grande vitesse
  • Les puissantes fonctions de confort offrent à l’opérateur de nombreuses possibilités d’interaction personnalisées
  • Les interfaces utilisateur spécifiques au client et SICK AppManager éliminent tout tracas lors de la mise en service

Aperçu

Configurable. Programmable. Compact. Polyvalent.

L’InspectorP63x est un capteur de vision 2D configurable et programmable conçu pour la plupart des tâches industrielles. Avec une résolution d´image de 1 à 2 millions de pixels, son boîtier compact IP67 et son design attrayant et flexible, il convient parfaitement aux applications d´automatisation les plus exigeantes. Grâce à l´environnement de développement SICK AppSpace qui repose sur un traitement d´image HALCON et la bibliothèque d´algorithmes SICK, l´application logicielle fait preuve d’une incroyable flexibilité.

En bref
  • Vision 2D de 1,3 et 1,9 mégapixels
  • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
  • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
  • Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
  • Pointeur laser d’alignement, signal acoustique et point d’information
  • Licence HALCON et bibliothèque d´algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Avantages

Avec les SensorApp de SICK, étendez les fonctions des capteurs de vision InspectorP6xx.

La SensorApp Presence Inspection garantit la présence de caractéristiques souhaitées et l´absence d´éléments indésirables.
Le contrôle de la qualité en 2D peut être effectué en configurant divers outils pour l´analyse des images via une interface utilisateur graphique intégrée à un navigateur Internet.
Des applications de formation intégrées et hors ligne contribuent à une utilisation aisée et à un apprentissage rapide.

La SensorApp Presence Inspection allie faibles coûts d´investissement et mise en service rapide pour améliorer le rendement, réduire les rebuts et accroître la satisfaction des clients.

Le SICK AppSpace Developers Club garantit un accès aux outils, offre une assistance technique et une communauté pour le développement de nouvelles SensorApp.
L´outil logiciel SICK AppStudio dédié au développement de SensorApp peut s´exécuter directement sur les appareils InspectorP.
SICK Support Portal est la plate-forme de travail centrale d´un développeur SICK AppSpace lui permettant d´accéder aux tutoriels, aux outils, à la documentation et aux FAQ.

Le développement dans SICK AppStudio permet une adaptation toute personnalisée si nécessaire.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationPositionner, contrôle, mesure, lecture
    CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
    Résolution du capteur

    1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)

    1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel)

    Mise au pointMise au point réglable
    ObjectifÉchangeable (monture C), à commander séparément comme accessoire / échangeable (monture S), à commander séparément comme accessoire
    Format optique1/1,8"
    Interfaces utilisateurServeur Internet
    Éléments de commande2 touches
    Série✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Réseau de capteurs CAN de SICK (maître / esclave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (en option via module de bus de terrain externe CDF600-2)
    Logiciel de configurationSICK AppStudio
    Dimensions108 mm x 63 mm x 46 mm 1)
    • 1) Uniquement boîtier sans objectif ni capuchon de protection.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut