Contact
Feedback

Vision 3D

Intelligence Vision dans toutes les dimensions

La série Vision 3D de SICK propose une vaste gamme de produits puissants et flexibles pour une exploitation fiable dans des environnements industriels rudes. L'offre s'étend des caméras haute vitesse polyvalentes, qui délivrent des images contrastées et 3D de grande qualité, aux capteurs intelligents autonomes et configurables, qui permettent un développement rapide et une intégration simple. Leur évolutivité garantit une adaptation optimale à de nombreuses applications Vision 3D.

Filtrer par :

10 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 10 de 10

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits Visionary-B
Instantané 3D – Principe de contrôle pour une utilisation efficace à l'extérieur
  • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
  • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
  • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
  • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
  • Enregistrement des activités des dernières heures est possible
Famille de produits IVC-3D
Le traitement d'images 3D en toute simplicité
  • Traitement avancé d'image 3D rendu facile
  • Indépendant du contraste et de la couleur de l'objet
  • Interface utilisateur graphique conviviale pour un développement rapide de l’application
  • Connexion facile aux API, robots et autres commandes, via, par ex., Ethernet/IP ou OPC
  • Vitesse d'acquisition jusqu'à 5 000 profils par seconde
  • Boîtier métallique robuste pour applications industrielles
Famille de produits Ranger
Mesure 3D rapide et MultiScan pour des solutions industrielles de pointe
  • Mesure 3D rapide à une vitesse et dans une qualité supérieures
  • Fonction MultiScan pour la mesure simultanée des formes 3D, du contraste, de la couleur et de la lumière diffuse
  • Résolutions des capteurs jusqu'à 1.536 pixels en 3D et jusqu'à 3.072 pixels en échelles de gris et couleur
  • Flexibilité totale de la configuration, de la distance de travail et du champ de vue
  • Étalonnage 3D intégré à la machine
  • Interface Gigabit-Ethernet et CameraLink
Famille de produits Ruler
Gigabit-3D-Vision pour les environnements difficiles
  • Mesures 3D au millimètre étalonnées en usine à pleine vitesse de production
  • Mesures 3D de haute précision pour des largeurs de mesure de 100 mm à 1,5 m
  • Capture simultanée mesures 3D, niveau de gris et lumière diffuse
  • Facile à intégrer, pas d'éclairage externe nécessaire
  • Boîtier robuste pour environnements rudes jusqu'à –30 °C
  • Fonctionnement à distance de la caméra sur des longues distances de câblage grâce à Gigabit Ethernet
Famille de produits TriSpectorP1000
Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
  • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
  • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
  • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
  • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
  • SICK Algorithm API et HALCON
  • Données 3D calibrées en usine
  • Interface utilisateur web
Famille de produits Ranger3
Excellente performance 3D dans un petit boîtier
  • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
  • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
  • Profils 3D 7 kHz en plein format
  • Résolution du capteur : 2.560 x 832 px
  • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
  • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
  • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67
Famille de produits Visionary-T
Instantané 3D : une grande polyvalence en intérieur
  • Enregistrement de 50 images 3D maximum par seconde
  • Valeurs de distance : 144 x 176 pixels par enregistrement
  • Sortie de données 3D via une interface Gigabit Ethernet et de simples sorties numériques
  • Fourniture de données données spécifiques aux applications
  • Plage de température : 0 °C à 50 °C ou 0 °C à 45 °C (en fonction du boîtier) ; indice de protection : IP 67

Famille de produits TriSpector1000
Inspection 3D intuitive
  • Inspection 3D des pièces mobiles
  • Interface utilisateur intuitive
  • Analyse intégrée des images
  • Concept d’échange simple
  • Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
  • Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
  • Boîtier métallique robuste IP67
Famille de produits ScanningRuler
Instantané 3D robuste et précis avec large champ de vue
  • Traitement d’images 3D des objets fixes
  • Grand champ de vue pour le balayage des palettes US et européennes
  • Détection précise et fiable des données 3D étalonnées en usine au millimètre près
  • Insensible aux lumières parasites et aux variations de contraste
  • Boîtier robuste à laser intégré
  • Données de nuage de points 3D avec informations de niveaux de gris
Famille de produits Visionary-S

Instantané 3D – des vues en couleur pour une automatisation précise de la production

  • Jusqu’ 30 images couleur de profondeur par seconde
  • Fonctionne même dans l’obscurité absolue et à la lumière du jour jusqu’à 40 klx
  • Résolution : 640 px x 512 px, résolution de la profondeur avec une précision submillimétrique
  • Émission de données couleur 3D via une interface Gigabit Ethernet
  • Plage de température : 0 °C à 50 °C (en fonction du boîtier) ; indice de protection : IP 67
  • Mode HDR

Résultat(s) 1 - 10 de 10

Vers le haut