La minute SICK Sensor Intelligence #1
Comment rendre une machine plus intelligente avec un inductif intelligent?
Voici comment grâce à un simple inductif, rendu intelligent de par ses fonctions communicantes IO-Link et des fonctions évoluées possibles grâce à notre expertise en acquisition du signal, nous pouvons rendre votre machine plus autonome, plus intelligente, plus adaptative.
Le rôle d’un inductif a toujours été de détecter n’importe quels types de métaux ferreux, sans contact ! Malheureusement, il arrivait parfois, que cet inductif serve de butée mécanique à votre processus, volontairement ou non !
Penchons-nous ici sur le cas involontaire. Au lieu de simplement vous donner la valeur binaire, détection / non détection, nous analysons la force du champ magnétique détecté et nous pouvons en déterminer une position par rapport à la surface active du capteur.
Ainsi, nous contrôlons dans le temps, la stabilité du processus et assurons qu’aucune déviation n’apparaît, susceptible de faire rentrer en contact la pièce métallique et le capteur. On évite ainsi de provoquer une casse, une panne, un défaut synonyme de perte de temps et d’argent.
A contrario, la pièce s’éloignant du capteur, elle ne serait plus détectée et provoquerait également une panne.
Il serait inconcevable de contrôler cela à l’œil nu ou d’opérer des contrôles réguliers préventifs.
Grâce à cette fonction intelligente, votre machine vous préviendra des déviations. Vous pourrez alors opérer une maintenance efficace ou laisser la machine se réguler d’elle-même.
Un autre intérêt de cette fonction Smart Sensor, serait de pouvoir aider l’installateur lors du montage, et ainsi obtenir une position optimale du capteur par rapport au processus. Une visualisation différente des LEDs permet ce progrès.
Plus d’autonomie, moins de panne, plus de gain de productivité !
Consultez nos autres articles "Minute SICK Sensor Intelligence" :
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !