Mesure de vitesse ou de position en milieu lavé : nouvelle gamme de codeurs inox
Les environnements industriels peuvent être diverses et variés en fonction du domaine d’activité. Ainsi les matériels peuvent être exposés à des ambiances humides, agressives, avec des chocs de température et doivent pouvoir résister à ces conditions avec une fiabilité maximale.
Les codeurs n’échappent pas à la règle et le challenge est de taille. En effet, par nature ils présentent un élément tournant directement au contact du milieu extérieur ce qui les rend vulnérables dans ce type d’ambiance.
La nouvelle gamme de Codeur Inox SICK relève le défi avec des caractéristiques de tenue et d’étanchéité largement renforcées par rapport aux codeurs classiques.
Une gamme complète
Les codeurs Inox sont disponibles en deux versions :
- Les versions incrémentales peuvent être programmables ou avec des paramètres fixes selon le besoin. Ils dérivent directement de la gamme des DFS60 et présentent les même caractéristiques exceptionnelles de précision et de flexibilité.
- Les versions absolues sont disponibles avec une interface SSI et peuvent être monotour ou multitours. Ils dérivent directement de la gamme des AFS et AFM60 et présentent eux aussi des performances et une flexibilité exceptionnelles.
Flexibilité et haute performance
Grâce à la technologie SICK, la gamme des Codeurs Inox proposent des niveaux de performances exceptionnelles pour les applications les plus exigeantes. Les versions incrémentales DFS60 I proposent des résolutions jusqu’à 65 536 points et les versions absolues AFS/AFM60 I disposent de résolution jusqu’à 262 144 pas par tour.
En outre, ces codeurs sont programmables soit par l’interface autonome PGT-10, soit par PC avec le logiciel gratuit SOPAS. Résolution, interface de sortie, TOP-0, sens de rotation, et bien d’autres paramètres peuvent être ajustés permettant ainsi de parfaitement aux besoins de l’application et offre la possibilité de réduite le nombre de variantes utilisées.
Intégration facilitée
Grâce à un large choix d’interfaces mécaniques (bride de serrage, bride synchro, bride carrée…), les Codeurs Inox se montent exactement de la même façon que les versions classiques.
Ils sont disponibles en axe saillant ou en arbre creux, ils s’adaptent à tous les types de configuration et ne nécessitent pas de modifications mécaniques.
Robustesse et étanchéité renforcées
Dotée de roulements spécifiques, cette gamme de codeurs présente un indice de protection IP67 et s’accommode des environnements les plus humides.
Son boîtier Inox aux lignes arrondies lui confère une résistance exceptionnelle aux environnements agressifs et aux produits chimiques, garantissant une fiabilité sans faille et une durée de vie augmentée.
Pour les domaines avec ambiances difficiles
Les Codeurs Inox sont donc particulièrement adaptés aux milieux lavés, comme par exemple l’agroalimentaire, aux environnements humides avec un contact permanent avec de l’eau ou encore aux ambiances avec des substances agressives comme les milieux salins (installations offshore, en bord de mer…). Ils répondent aussi aux contraintes de l’industrie pharmaceutique et des environnements médicaux.
En savoir plus sur les produits inox
Ces articles peuvent aussi vous intéresser :
Tout savoir sur les codeurs et capteurs d'inclinaison
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !