Les applications ou apps dédiées au fitness ou à la santé lisent les données des bracelets de fitness ou des montres connectées et fournissent des informations sur les performances en temps réel de l'utilisateur. Les apps fournissent également des services supplémentaires tels que des manuels numériques pour les appareils concernés, des assistants de configuration, et bien plus encore. SICK suit cet exemple et équipe les barrages de sécurité deTec4 de la technologie NFC afin de permettre la lecture des données de l'appareil via une application.
Toutes les fonctions peuvent toujours être configurées sans logiciel. Afin d'illustrer la portée fonctionnelle et les performances des barrages immatériels, l'application SICK propose un diagnostic rapide sur site via une connexion NFC. Le client apporte son smartphone et son application jusqu'au barrage immatériel et obtient ainsi les informations de l'appareil. Les barrages immatériels sont la partie passive de la connexion NFC. Afin d'envoyer les informations enregistrées, ils utilisent l'énergie transférée depuis le smartphone. Une quantité d'énergie suffisante est transmise via l'émetteur actif pour envoyer les informations du barrage immatériel sur une courte distance.