HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) est un procédé de temps de vol de la lumière haute résolution pour la mesure de distance sans contact, utilisé dans les capteurs de distance autant que dans les capteurs LiDAR 2D et 3D. La technologie convient pour l’intérieur et pour l’extérieur, pour la mesure de distance avec des objets à réflexion diffuse et des réflecteurs rétroréfléchissants. La portée des capteurs de distance avec HDDM+ s’étend jusqu’à 1,5 km sur film rétroréfléchissant. Avec HDDM+, contrairement aux technologies telles que « single pulse » ou la corrélation de phases, il s’agit d’un procédé de mesure statistique. C’est-à-dire que pour le calcul d’une valeur de distance, le capteur analyse les échos de plusieurs impulsions laser de manière statistique. Avec HDDM+, il est également possible de réaliser des capteurs avec une capacité multi-échos. Ceci permet des mesures de distance très fiables, même dans des conditions ambiantes difficiles.
Lisez tous les détails sur HDDM+ dans notre livre blanc
- Bases technologiques : capteurs optiques de distance et LiDAR, mesure du temps de vol de la lumière, procédé de mesure de corrélation de phases et de mesure optique du temps de propagation de l’impulsion
- Fonctionnement de HDDM+
- Avantages du procédé
- Possibilités d’application, p. ex. prévention de collisions de grues type portique sur pneus
Intéressé ? Lisez tous les détails dans notre livre blanc
Intéressé ? Lisez tous les détails dans notre livre blanc
Intéressé ? Lisez tous les détails dans notre livre blanc