IO-Link est de plus en plus accepté dans un nombre croissant d'applications. La technologie de communication indépendante du fabricant est également un catalyseur pour des solutions de capteurs innovantes et prend en charge la disponibilité globale des données et informations requises par Industrie 4.0. Les appareils de commutation et en particulier les capteurs simples, peuvent bénéficier de cette méthode rapide et économique de connexion au monde des données.
IO-Link: l'industrie 4.0 pour tous
Les avantages IO-Link sont évidents. Parce que les appareils peuvent être intégrés via le câblage existant, IO-Link permet d'étendre les solutions Industry 4.0 même jusqu'aux plus petits capteurs inductifs. Ce que les systèmes de capteurs complexes peuvent accomplir via une connexion peut maintenant être également fourni par une technologie de capteur simple: les données d'état et de paramétrage dans toute l'usine. IO-Link établit non seulement un canal de communication fiable, mais permet également d'intégrer des capteurs compatibles IO-Link dans n'importe quel réseau existant.
Flexibilité, transparence et réduction des coûts
Traitez les données, les paramètres et les données de diagnostic détaillées via la connexion existante: Les capteurs avec une interface IO-Link peuvent fournir une mine d'informations en temps réel. Ils sont également capables, par exemple, de recevoir de nouveaux paramètres en quelques secondes, pour une production flexible jusqu'au lot de 1. IO-Link offre une transmission de données numérique continue, remplaçant ainsi la méthode classique de transmission de valeurs analogiques. Il présente également des avantages significatifs en termes de compatibilité électromagnétique car il permet également d'utiliser des câbles standards non blindés, réduisant ainsi les coûts de câblage.
IO-Link fait également du «plug and play» une réalité: les différents paramètres peuvent être visualisés, testés et, si nécessaire, optimisés lors de l'intégration et de la mise en service. En outre, il est possible de stocker différents jeux de paramètres dans le système d'automatisation et de les télécharger sur le capteur en cours de fonctionnement sans délai. Cela permet de configurer automatiquement et à distance des capteurs installés dans des endroits difficiles d'accès. Les machines et les installations avec des changements fréquents entre les variantes de produits peuvent particulièrement bénéficier de cette fonctionnalité, qui permet d'effectuer les changements rapidement et avec un haut niveau de fiabilité du processus. Le remplacement des appareils devient également plus facile: si un capteur est défectueux, le paramètre le plus récemment utilisé peut être transmis automatiquement au capteur de remplacement via IO-Link.
Parfaitement en réseau - un portefeuille de solutions pour l'intégration transparente de capteurs utilisant IO-Link
IO-Link-Master: Les appareils maîtres IO-Link de SICK connectent les capteurs et les actionneurs intelligents au supérieur.
Les maîtres pour PROFINET IO / RT, Ether-CAT® et EtherNet / IP ™ sont équipés de huit ports IO-Link multifonctions.
Clonage du capteur: Tous les paramètres importants peuvent être stockés sur un Memory Stick SICK pour faciliter le remplacement des appareils.
Visualisation via SOPAS: Le SiLink2 connecte les capteurs IO-Link à un PC, ce qui permet d'utiliser les fonctions de visualisation et de paramétrage de SOPAS et de SOPASair.
Intégration transparente: SICK propose également des blocs fonctions adaptés pour l'intégration de ses capteurs IO-Link dans presque tous les réseaux d'automatisation
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !