On en sait davantage au cœur du système. Dans le domaine de la robotique, les systèmes Feedback-moteur fournissent des données sur la vitesse et la position, ainsi que sur l’état des entraînements au régulateur et à la commande. Ils constituent ainsi la base sensorielle de tous les mouvements du robot. Ces capteurs de moteur intelligents de SICK sont au cœur du système et disposent des données nécessaires pour commander efficacement le robot et l’installation.
Choix d’applications robotiques pour feedback de position
Robot à bras articulé
Robot SCARA
Robot linéaire (cartésien)
Les systèmes Feedback-moteur TTK50 et TTK70 fonctionnent selon un principe de mesure sans contact et ne sont donc pas confrontés à l’usure. Le système de mesure de longueur absolue rend les courses de référence superflues. Ce système est donc idéal pour les applications linéaires dans le cadre de longueurs de mesure de quatre mètres maximum.
Robot Delta
Du fait de leur compacité, les systèmes SKM/SKS conviennent aux applications très dynamiques comme avec les robots Delta. Toutes les variantes disposent d’une plaque signalétique électronique et d’une interface HIPERFACE®. Elles satisfont aux exigences de sécurité selon SIL2/PL d.
Nos produits et solutions pour le feedback de position
Exemples concrets – En savoir plus dans le blog sur les capteurs de SICK
Avec les capteurs Smart Motor de SICK, les robots HIWIN sont sûrs et prêts pour affronter les défis de l’avenir
HIWIN, fabricant de robotique et expert en technique linéaire, utilise les système Feedback-moteur de SICK dans son nouveau robot à six axes pour applications Pick-and-place. Cela permet de gagner de la place et le robot 5 kilogrammes est ainsi paré pour des applications collaboratives futures.
Avez-vous des questions ?
Des solutions spécifiques pour les constructeurs de robots leaders
HIPERFACE DSL® – La connexion numérique au futur
En savoir plus sur la technologie monocâble dans la technique d’entraînement
Les Smart Motor Sensors de SICK font de leurs utilisateurs des insiders.