Contact
Feedback

W16, W26 : la détection de haut vol

NextGen product photo
Si ça brille, miroite et vacille, les capteurs photoélectriques intelligents W16 et W26 démarrent immédiatement : ils adorent relever des défis. Grâce aux nouvelles technologies, ils détectent tout particulièrement les objets brillants, inégaux, perforés et transparents, avec une fiabilité inégalée jusqu’à ce jour. Les réflexions lumineuses indésirables ne les arrêtent pas. Ces détecteurs de haut vol ne se laissent pas aveugler, ils connaissent leur affaire.

Et ils communiquent aussi : leur concept de commande novateur avec retour d’information par LED facilite leur alignement extrêmement rapide quelle que soit la tâche. En tant que smart Sensors, les W16 et W26 enregistrent chaque situation, la transcrivent en données numériques, puis communiquent ces données par IO-Link ou Bluetooth à leur environnement de process. Ils contribuent activement à la constance du réseau d’automatisation et, en ce sens, ouvrent à l’industrie 4.0 les portes de l’usine intelligente.

Grâce à l’interface Bluetooth, il est possible d’accéder aux données de capteur de chaque terminal mobile voulu. Si les capteurs signalent un changement de conditions ambiantes pendant le processus, quelques clics suffisent à optimiser leur puissance via l’interface Bluetooth.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Alignement du capteur avec BluePilot

BluePilot offre aux gammes de produits W16 et W26 un alignement extrêmement rapide du capteur et du réflecteur ainsi que de l’émetteur et du récepteur grâce à un affichage LED innovant. Avec les détecteurs à réflexion directe, le capteur peut être réglé rapidement et précisément via un bouton-poussoir rotatif. Plus besoin de passer du temps à affiner le réglage sur de simples éléments rotatifs.

Plus d’aide au démarrage

 

NextGen optical expert icon

 

Fiabilité de la détection avec des technologies innovantes

L’association unique de nouvelles technologies efficaces et de détection d’objets offre une nouvelle dimension à la fiabilité de la détection. Pour les technologies TwinEye-Technology®, LineSpot et ClearSens, les objets brillants et miroitants ne constituent plus un obstacle. Les nouveaux capteurs photoélectriques W16 et W26 détectent sans problème même des objets structurés, perforés ou transparents.

Plus de fiabilité de détection

NextGen vistal icon

Une robustesse à toute épreuve avec VISTAL®

L’intelligence des smart capteurs photoélectriques est abritée dans un robuste boîtier en VISTAL®, composé de plastique renforcé de fibres de verre aussi résistant que l’acier. Les capteurs tiennent tête sans effort aux sollicitations thermiques, chimiques ou mécaniques extrêmes.

More robustness

Smart sensors icon

 

 

 

Communication de capteurs avec des Smart Sensors

Les Smart Sensors fournissent les données indispensables à chaque chaîne de processus. Ils favorisent des processus industriels dynamiques, optimisés en temps réel et s’organisant d’eux-mêmes. Les Smart Sensors W16 et W26 perçoivent la réalité, génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou de facteurs de processus mesurés classiques.

Plus de communication de processus

Capteurs photoélectriques intelligents

Les capteurs photoélectriques intelligents sont le résultat d’une focalisation cohérente de la vaste gamme de produits sur la détection d’objets. Les deux gammes de produits W16 et W26 disposent d’une palette de prestations normalisée offrant de multiples possibilités d’utilisation.

Capteurs photoélectriques
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
W16
Capteurs photoélectriques
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
W26

Des questions ?

Demandez à nos experts

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Vers le haut