Contact
Feedback

Accessoires
Connecteurs et câbles

YF2A14-050VB3XLEAX
2096235
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A
      Mode de raccordement tête BExtrémité de câble libre
      Verrouillage du connecteurRaccordement à visser
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéZinc moulé sous pression, nickelé
      Matériau, jointFKM
      Couple de serrage0,6 Nm
      Surplat13
      Câble5 m, 4 fils, PVC
      Matériau, gainePVC
      Couleur, gaineGris
      Diamètre de câble5 mm
      Section du conducteur0,34 mm²
      BlindageNon blindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 5 x diamètre de câble
      Tension de mesure≤ 250 V DC
      Tension assignée2,5 kV
      Charge électrique4 A
      Type de signalCâble capteur / actionneur
      Domaine d'utilisationDomaine de produit chimique
      Homologations

      CE

      UL

      Fichier UL n°E335179
      Indice de protectionIP65 / IP66K / IP67
      Température de service
      En mouvement–5 °C ... +80 °C
      En position fixe–30 °C ... +80 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance d’isolation100 MΩ
      Catégorie de surtensionIII
      Résistance transversale 30 mΩ
    • Classifications
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    Dessins techniques

    YF2A14-050VB3XLEAX
    Plan coté
Vers le haut