Contact
Feedback

Accessoires
Connecteurs et câbles

YG2A14-050UB3XLEAX
2095767
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur femelle, M12, 4 pôles, coudé, Codage A
      Mode de raccordement tête BExtrémité de câble libre
      Verrouillage du connecteurRaccordement à visser
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéZinc moulé sous pression, nickelé
      Matériau, jointFKM
      Couple de serrage0,6 Nm
      Surplat13
      Câble5 m, 4 fils, PUR, sans halogène
      Matériau, gainePUR, sans halogène
      Couleur, gaineNoir
      Diamètre de câble4,5 mm
      Section du conducteur0,34 mm²
      BlindageNon blindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 5 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 10 x diamètre de câble
      Cycle de pliage10.000.000
      Tension de mesure≤ 250 V DC
      Tension assignée2,5 kV
      Charge électrique4 A
      Vitesse de déplacement3 m/s
      Course10 m
      Accélération≤ 10 m/s²
      Type de signalCâble capteur / actionneur
      Contrainte de torsion180° / 1 m
      Cycles de torsion2.000.000
      Cycles par min.35
      Domaine d'utilisation

      Domaine de l’huile/des lubrifiants

      Mode chaîne porte-câble

      Homologations

      CE

      UL

      Fichier UL n°E335179
      Indice de protectionIP65 / IP66K / IP67
      Température de service
      En mouvement–25 °C ... +80 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–25 °C ... +80 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance d’isolation100 MΩ
      Catégorie de surtensionIII
      Résistance transversale 30 mΩ
    • Classifications
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    Dessins techniques

    YG2A14-050UB3XLEAX
    Plan coté
Vers le haut