선상에서의 거리 두기 - 사회적 거리 두기의 시대에 발맞춘 선상 센서 솔루션

2020. 11. 9

기국, 항만 당국, 선급협회는 해양 산업 분야에서 새로운 위생 컨셉과 감염 예방 관련 인증을 요구하고 있습니다. 유람선에서도 보건 요건을 충족할 수 있도록, SICK는 새로운 SICK SensorApp PeopleCounterDistanceGuard와 결합된 지능형 LiDAR 센서로 선주를 지원합니다. 트여 있거나 밀폐된 일정 공간에서 인원을 계수할 때 그리고 최소 권장 거리를 확보할 때 SICK가 제공하는 센서 솔루션은 개인정보를 처리하지 않습니다. 이로써 선주는 데이터법 관련 규정도 지킬 수 있습니다.

Due to the complexity on a ship, increased hygiene standards can hardly be met without technical support.
Due to the complexity on a ship, increased hygiene standards can hardly be met without technical support.

선상은 복잡하기 때문에 기술적인 지원 없이는 높은 위생 기준을 준수하기가 거의 불가능합니다. SICK는 이러한 난제를 해결하기 위한 솔루션을 개발했습니다. 덕분에 선주는 최대 공간 이용률과 개인 간 최소 거리를 한눈에 빠르게 파악할 수 있습니다.

 

PeopleCounter – 익명화된 인원 계수

수영장, 식당, 승강기, 유원지에 얼마나 많은 사람이 있을까? 언제 어디서나 인원 수를 알아내십시오. 스캔할 구역을 원하는 대로 지정할 수 있습니다. 3D-LiDAR 센서 MRS1000이 측정 데이터를 생성합니다. 내장 SensorApp PeopleCounter는 윤곽을 이용하여 사람을 확실하게 식별합니다. 이로써 사람만 계수되고 다른 대상은 숨겨집니다. 이 앱은 데이터를 익명화하여 처리하며 개인 고유 정보는 기록되지 않습니다. 센서는 네 개의 층을 제공하므로 사람의 이동 방향 또한 명확하게 결정할 수 있습니다. 또한 여러 출입구를 감시함으로써 넓은 공간에서도 지정된 구역의 현재 이용률을 알 수 있습니다. 수집된 데이터는 텔레그램 및 디지털 출력부를 통해 출력됩니다.

 

DistanceGuard – 밀집을 막는다

특히 체크인 시 또는 식당에서 개인 간 최소 거리가 유지되도록 신경 쓰는 것은 선주에게 여간 어려운 일이 아닙니다. TiM 시리즈의 2D-LiDAR 센서와 결합된 SensorApp DistanceGuard는 이때 유용합니다. 이 센서 솔루션은 두 사람 사이의 거리를 확실하게 알아낼 수 있습니다. 그 거리가 구성된 최소 거리보다 짧아지면 시각 또는 청각 신호가 발생하여 사람들이 스스로 최소 거리에 신경 쓰게 됩니다.

 

승무원, 승객, 선박의 안전

폭넓은 센서 솔루션을 갖춘 SICK는 영역 무단 출입을 막는 포트폴리오 또한 제공합니다. 이로써 방문객 인파의 이동 프로파일을 실시간으로 파악하여 시각화할 수 있습니다. 2D-LiDAR 센서 LMS1xx를 소프트웨어와 결합하면 사람들의 수와 이동 방향, 속도를 시각화하고 분석할 수 있습니다. 그래서 예를 들어 대피로에 사람이 너무 많으면 이를 식별하여 여객을 우회시키도록 합니다.

LiDAR 센서
실내 및 실외 애플리케이션을 위한 정밀하고 확실하며 콤팩트한 2D-LiDAR 센서
LMS1xx

 

기타 기고문:

인원 계수: 이용률과 거리 측정하기

전체 내용 읽기

대양에서 투명성을 높이는 배출가스 측정 장치 MARSIC

전체 내용 읽기

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.