지능형 센서 기술을 구현한 최초의 넓은 면적용 실외 잔디깎이 로봇

2021. 8. 25

RoviMo®는 넓은 녹지 공간을 소화하는 세계 최초의 완전 전기식 탄소중립 다목적 무인 로봇입니다. 운동장, 골프 코스 또는 공원을 유지 관리하는 자율 로봇 차량에 대한 아이디어는 현장 전문가들과의 직접 대화를 통해 도출되었습니다. 공동체, 운동장 건축/녹지 관리팀들이 시간을 절약해줄 패턴을 사용하여 넓은 면적의 잔디를 정확히 깎아줄 솔루션을 찾고 있습니다. Ronovatec AG Lucerne University는 2017년에 넓은 지역을 소화하며 컴퓨터가 제어하는 자율 3륜 잔디깎이 로봇 개발에 돌입했습니다. 실외 영역 안전에 대한 전문성을 가진 SICK가 프로젝트 기간 동안 이들에게 조언을 제공했습니다. SICK의 통합 센서 덕분에 RoviMo®는 가장 까다로운 기상 조건에서도 충돌 위험 없이 잔디 지역을 탐색할 수 있습니다.

 

진정한 팔방미인: 지능형 세 바퀴 잔디깎이 로봇

RoviMo®는 단순히 컴퓨터로 제어되는 세 바퀴 자율 로봇이 아닙니다. 잔디를 비롯한 각종 대규모 녹지 관리를 위한 다기능 플랫폼으로 설계되었기 때문에 간단한 조작으로 다양한 모듈을 장착할 수 있습니다. 인조 잔디 관리, 운동장에 선 그리기, 파종, 비료 주기, 잔디에 자외선 비추기 등 다양한 작업이 가능합니다..

 

효율적, 생산적, 탄소중립

온전히 전기로만 작동되므로 CO2를 배출하지 않고도 넓은 면적을 소화하는 친환경 잔디깎이 로봇입니다. 또한 유압 오일이 필요하지 않으므로 친환경 제초를 실천하려는 모든 이에게 완벽하게 들어맞는 솔루션입니다. 7.5kWh의 용량은 3 ~ 4시간 동안 8천 제곱미터 면적 두 개를 작업할 수 있는 수준이며 완전 자동식이므로 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 SICK의 센서가 통합되어 있어 잔디를 깎는 동안 최대한의 정확도를 보장하므로 사전에 번거로운 현장 측정 없이도 매번 정확한 패턴을 유지할 수 있습니다.

Der in RoviMo® eingebaute Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich outdoorScan3 von SICK schützt Personen und Tiere im Außenbereich und verhindert damit Kollisionen.
Der in RoviMo® eingebaute Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich outdoorScan3 von SICK schützt Personen und Tiere im Außenbereich und verhindert damit Kollisionen.

 

SICK의 센서를 통한 안전

RoviMo®에 통합된 SICK의 실외용 outdoorScan3 안전 레이저 스캐너가 충돌을 방지함으로써 실외에서 사람과 동물을 보호합니다. RoviMo®는 위험 감지 시 브레이크를 작동시켜 그 자리에 정지합니다. 넓은 면적을 소화하는 이 잔디깎이 로봇은 그린키퍼에게 문자 메시지로 경고를 전송하고, 동물이 이동하는 등 장애물이 없어졌고 그린키퍼가 별도의 작업을 지시하지 않았다면 계획된 작업을 속개합니다. RoviMo®는 자율적이고 대단히 독립적입니다. 그는 귀중한 팀원입니다. 내장된 Flexi Soft 안전 제어기로 outdoorScan3의 커브 및 속도 연동 보호 필드를 활성화할 수 있습니다. 또 STR1 트랜스폰더 안전 스위치가 커터바를 통해 기계식 광학 커버의 위치를 모니터링합니다.

안전 레이저 스캐너
실외 영역의 자동화용 안전 레이저 스캐너
outdoorScan3
안전 스위치
조작 방지 기능이 있는 문 감시용 소형 RFID 안전 스위치
STR1
안전 제어기
소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
Flexi Soft
Ronovatec hat mit Sensoren von SICK einen ökologisch nachhaltig und ökonomisch unschlagbar rentablen Mähroboter für große Flächen entwickelt.
Ronovatec hat mit Sensoren von SICK einen ökologisch nachhaltig und ökonomisch unschlagbar rentablen Mähroboter für große Flächen entwickelt.

 

악천후에 강한 잔디깎이 로봇

outdoorScan3는 가장 까다로운 기상 조건에서도 안정적이고 안전하게 작동합니다. 특허받은 고정밀 실외 safeHDDM® 스캔 기술은 실제 안전 위협과 환경적 교란 요인을 구분합니다. AGV Dynamic Weather Assist 기능 블록 덕분에 outdoorScan3는 변화하는 기상 조건에 동적으로 반응합니다.

“SICK와의 협력이 잔디깎는 로봇의 안전에 크게 기여했습니다. 반복적 프로세스에서 최고의 생산성을 달성하는 동시에 최대의 안전성을 보장하는 솔루션을 함께 개발했습니다. 그 결과는 인상적입니다.”라고 Ronovatec의 CTO인 Zvonko Gligorov는 말합니다.

Ronovatec는 SICK 센서를 이용하여 생태학적으로 지속 가능하고, 경제성도 탁월하며 넓은 면적을 소화하는 임대형 잔디깎이 로봇을 개발했습니다. 이 잔디깎이 로봇은 악천후에도 지치지 않고 작업을 자율적, 효율적, 안정적으로 수행합니다. 잔디밭에 정확한 패턴을 표시하고 시간과 페인트도 절약합니다. 그러는 와중에도 잔디와 땅도 돌봅니다

 

더 읽을거리

무인 트랙터의 야외 안전을 보장하는 AGVR

계속 읽기

BASF새로운 레벨의 실외 내부 물류: BASF와 outdoorScan3

계속 읽기

세계를 향해 - outdoorScan3로 새로운 세계를 제시하는 SICK

계속 읽기

더 궁금한 점이 있으신가요?

전문가에게 문의하기

모바일 오토메이션 

모바일 기계를 위한 지능형 센서

더 알아보기

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.