用于风力发电站的人员防护传感器技术

2024-1-29

从机械指令的规定上看,风力发电站属于机器,因此必须满足有关系统安全的法律要求。这一点尤为重要,因为机舱和转子均重达数吨。在这些部件上执行维护作业的人员必须受到保护,以免被移动的部件所伤害。凭借在安全领域数十年的丰富经验以及广泛的风力发电站安全传感器产品组合,SICK 已为能源转型做好准备。经过认证的全球安全专家网络可对风力发电站进行风险评估、规划和验收,从而确保合规。

wind turbines
wind turbines

安全传感器

标准传感器与安全传感器的技术差异主要在于安全传感器拥有冗余系统。它有两个微处理器,二者相互通信并相互检查 OSSD 的内部和外部测量值。出现故障时,传感器会触发安全控制器关闭,并在排除故障前维持安全功能。

风力发电站上的安全应用

View into a wind turbine.
风力发电站内部。
View into a wind turbine.
风力发电站内部。

转子叶片的安全位置监控

Rotorblade with gear monitoring.

风力发电站旨在利用自然存在的风能每年发出最多的电能。同时必须避免设备转子叶片过载,以防止风力发电站损坏,特别是造成人身伤害。因此,必须持续可靠地监控转子叶片的位置,并根据风力进行调整。感应式安全传感器 IME2S 可监控电机齿圈或转子叶片的位置是否安全。

安全开关
用于位置监控的圆柱形感应式安全开关
IME2S

转子锁定系统的安全监控

Safe monitoring of rotor locking systems.

如需执行保养作业或出于其他目的,可进入风力发电站的机房。如果转子叶片正在转动,则会对人员造成潜在危险。为防止风力发电站意外转动、使人员受伤,建议采用具有液压或机电锁定机构的转子安全锁定系统。该机构是重要的安全组件。双作用液压缸可使闩销伸出和收回,将转子盘锁定。免维护的感应式安全开关 IME2S 将销钉的安全位置“转子盘联锁”和“转子空闲”传输至控制器。

 

安全开关
用于位置监控的圆柱形感应式安全开关
IME2S

电梯井道中的终端位置监控

End position monitoring in the elevator shaft

安全位置开关 i110R 检测是否超过风力发电站电梯井道中的终端位置。到达终端位置时,电梯驱动装置就会安全停止。坚固的金属外壳令 i110R 特别适合这种恶劣的应用环境。

安全开关
安全和有保证的位置监控
i110R

 

监控并保护防护门与维护盖

Monitoring and securing safety doors and maintenance hatches.

根据风险评估的结果,可以考虑进行门监控或联锁装置。作为机房的机舱门必须得到保护,以避免人员受伤。门上安装了由无线射频识别监控的安全锁定装置 flexLock,确保只有风力发电站处于安全状态时,才能开门。也就是转子已可靠停止或者以安全低速运转。

在检修板或门上还额外安装了一个无线射频识别安全开关 STR1。该开关监控检修板是打开还是关闭,并采取相应的安全措施。此外,工作人员还能始终了解检修板是否已经重新关闭。

安全开关
具有 180° 操作半径、采用无线射频识别监控的安全锁定装置
flexLock
用于门监控的小型无线射频识别安全开关,带防篡改保护
STR1

从安全到性能:完备的安全传感器

为了确保风力发电站安全运行,必须明确规定工况条件和参数。根据系统风险评估的结果,可采用不同的安全开关并将其通过安全控制器连接到标准控制系统。由此可轻松读取状态和诊断功能,确保运行顺利。

安全控制器 Flexi Compact 采用模块化硬件平台,可针对各种控制场景进行配置。免许可证的 Safety Designer 具有配置直观、调试简便和连续诊断的优点。

Proven safety sensors from SICK for use in wind turbines.
经过验证的 SICK 安全传感器可用于风力发电站。
Proven safety sensors from SICK for use in wind turbines.
经过验证的 SICK 安全传感器可用于风力发电站。

一站式服务:从先进的产品到安全系统,再到完整的项目:SICK 为实现风力发电站的安全运行保驾护航,并提供有关安全应用解决方案的安全专业知识。

 

相关文章:

优化太阳能发电站的流程 —— 太阳能

阅读更多

绿色能源进入燃气管网:FLOWSIC 仍旧稳定可靠,测量高效。

阅读更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.