迈近智能工业的距离

2023-7-31

随着中国制造向“中国智造”快速发展过程中,智能化装备等技术在各领域得到广泛应用,其中测距、定位、扫描是智能化工业当中不可或缺的一环。SICK(西克)作为一家在测距传感器和激光雷达方面积累了丰富技术和经验的公司,通过其先进的测距传感器和激光雷达技术,SICK(西克)为各个领域提供了可靠的测量、定位和扫描解决方案。

无论是在制造业、物流领域还是机器人应用中,SICK(西克)的测距传感器和激光雷达都能够快速地测量距离、实现高效定位,并提供高质量的扫描结果。这些技术的广泛应用使得智能化装备能够更高效地运行,提高生产效率和产品质量。

 

本期新品

● Dx80 中距测距传感器
● LMS4000 激光雷达
● TiM系列 激光雷达
1. Dx80 中距测距传感器

Dx80中距测距传感器凭借坚固的金属外壳和高IP防护等级使其在恶劣环境中也能有效运作。

Dx80提供模拟输出信号和数字输出信号,并通过IO-Link接口的点对点通信成为智能组件。只需将该传感器连接到您现有的IO-Link网络,即装即用。通过IO-Link可以在传感器、激励元件和控制系统之间,便捷地传输数据,使该传感器成为智能工厂和工业 4.0 应用的理想解决方案。

- 优势一

- 高精度提高了流程质量并节省资源

- 长测量范围满足各种应用的需要

- 优势二

- 通过IO-Link访问广泛的传感器数据,以有效控制您的流程

- 图标支持的彩色显示提供了直观的用户体验,并使调试简单易懂

- 优势三

- 对环境光和温度变化的抗干扰性,在苛刻的环境中发挥更大的性能

- 紧凑的金属外壳为在有限的安装情况下集成传感器提供了良好的选择

应用场景

获取详单

2. LMS4000 激光雷达

在钢结构建造智能化中,焊接和喷涂是不可或缺的工艺环节,其中汽车行业是智能化较成熟的行业。

而中厚板复杂钢结构领域包括造船、海洋工程、工程机械、桥梁、建筑、核电、风电、管道、锅炉、压力容器等行业因其涉及面广,应用场景复杂多变,结构异形件较多,自动化难度相对较高,但机器人技术和传感器技术的日益成熟也加速了该领域的自动化发展。

近期越来越多客户选用我们的LMS4000系列激光雷达传感器做该领域钢结构的自动焊接和喷涂引导,因此做一个应用分享,为钢结构建造智能化赋能。

- 客户受益

- 激光雷达是激光收发一体的,红色可光激,无需额外光源,安装简单

- 5.5m距离+70°大视野, 同时数据拼接简单,可通过增加雷达数量扩展视野,适应大工件、多工件的扫描要求。

- 数据处理简单、毫米级的距离精度+高角分辨率保证较高质量3D点云数据,实现依据实际3D轮廓特征适配不同尺寸引导。

- 600Hz的扫描频率,在2m/s扫描速度下,实现了约3mm的采样间隔,保证高速动态下的点云密度,同时对工作节拍有更高的冗余。

应用场景

LMS4000激光雷达是一款可见红光的2D扫描仪,将雷达安装在门架上,再通过门架或流水线的移动,将2D扫描扩展为3D扫描以获取到钢结构的3D轮廓点云数据,进而识别工件类型、特征提取、轨迹寻位、工件找正定位等,进而引导机器人进行焊接和喷涂。

获取详单

3. TiM系列 激光雷达

激光雷达凭借测量精度高、响应速度快、抗干扰性强等优点,是AGV/AMR和服务机器人领域的核心传感器,激光雷达就相当于“眼睛”,实现对周围环境的感知。SICK作为工业传感器的先驱,激光雷达产品也是业内的明星产品,持续地为各领域的发展赋能。

受益于行业的迅速发展、激光雷达产品的技术日益成熟,近年来持续涌现出了许多激光雷达公司,激光雷达市场呈现出百花齐放的市场格局。为了更好地服务客户,为客户实现降本增效,SICK在持续优化产品布局,以提升竞争力,今天向大家介绍TiM系列TiM473和TiM483两款新产品,助力更多应用场景,更好地满足用户需求!

产品特性

TiM473TiM483是基于TiM571和TiM581开发的,基本的测量性能是一致的,仅是在IP防护等级和环境参数(抗环境光干扰能力、工作温度范围)上有些差别,具体请参数以下表格;因此TiM473和TiM483的应用领域会定义为室内或环境较好的半室外场景。

产品定位

TiM473和TiM483的产品定位更注重凸显产品的性价比,对TiM5系列产品作良好的补充,以更好的应对日益变化的市场(如AGV/AMR/Robot等)需求。

应用场景

获取详单

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持! 

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.