La transformation numérique a ouvert la porte à des nouvelles façons de concevoir les processus de production. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'automatisation et les robots, tels que les véhicules autonomes.
Automatisation et robots, tous les atouts de l'Industrie 4.0
Les données nous aident à comprendre à quel point l'automatisation joue un rôle de plus en plus stratégique. Le marché des robots mobiles autonomes (AMR) enregistre un taux de croissance annuel de 23 % et atteindra 10,5 milliards de dollars d'ici 2028. Sur ce montant, 3,7 milliards de dollars seront générés sur le marché européen . Ce sont des chiffres importants, qui certifient la valeur fondamentale de ces atouts technologiques pour la compétitivité actuelle et future des entreprises.
De ce point de vue, l'intégration de systèmes d'automatisation autonomes ou semi-autonomes dans l'aménagement de l'usine permet de faire la différence en termes d'efficacité, de productivité et de sécurité. Cela est particulièrement vrai si l'on pense aux véhicules autonomes tels que les Automated Guided Vehicles (AGV) et les Autonomous Mobile Robots susmentionnés.
Dans l'automatisation mobile, les capteurs sont responsables de diverses tâches telles que l'avertissement de collision, le guidage de profil, le positionnement et la détection. L'offre de SICK comprend un catalogue complet de capteurs, allant des composants intelligents avec algorithmes intégrés aux solutions système complexes.
Automatisation et robots pour les environnements intérieurs
Dans une première catégorisation, nous pouvons analyser certains systèmes d'automatisation et de robots qui trouvent une application dans les environnements d'usine.
Commençons par scanGrid2, une gamme de scanners multifaisceaux LiDAR équipés d'une technologie à semi-conducteurs qui permet les déplacements à des vitesses et à des charges plus élevées que les solutions standard. Cela permet d’envisager l'élimination des barrières mécaniques. scanGrid2 a été développé pour les véhicules automatisés compacts à l'aide des technologies optiques, magnétiques, QR Code et Data Matrix Code. Il bénéficie d’un design compact avec une hauteur de 43 millimètres.
Une autre solution pour les AGV et les AMR est le système de sécurité Safe EFI-pro. Grâce à la technologie du bus Ethernet industriel, la passerelle EFI-pro assure une mise en réseau rapide et sécurisée avec les solutions de capteurs SICK ainsi que l'intégration directe des contrôleurs de robot via EtherNet/IPTM CIP SafetyTM.
Automatisation et robots pour les environnements extérieurs
Les systèmes d'automatisation et de robotique trouvent également des applications idéales dans des environnements extérieurs à l’usine, où les prérequis - en matière de capteurs - sont un matériel robuste et un logiciel intelligent, pour faire face efficacement à des conditions difficiles telles que la pluie, le brouillard ou la neige.
Un exemple est l’outdoorScan3, une famille de scrutateurs laser de sécurité conçue pour l'automatisation extérieure qui fonctionne grâce à des algorithmes intelligents et à une technologie de balayage propriétaire. OutdoorScan3 est certifié ISO 13849 et IEC 62998, offre jusqu'à 128 champs librement configurables et est équipé d'un système de diagnostic dédié.
OutdoorScan3 fait partie du système de sécurité AGV Dynamic Weather Assist qui améliore la disponibilité des véhicules de transport sans conducteur en cas de pluie ou de neige.
Les champs protégés sont automatiquement activés en fonction des conditions environnementales, permettant ainsi aux AGV d'adapter la vitesse et d’éviter les arrêts imprévus et les interruptions de processus. Les secteurs de l'automobile, de la logistique et de l'intralogistique sont ses environnements d’application idéales.
Ces articles pourraient vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !