Grâce aux solutions d'efficacité énergétique, on peut réduire la consommation et les émissions de CO2 en améliorant la production. Cela permet de réaliser des économies qui vont de pair avec une consommation consciente des ressources et des matières premières énergétiquesc, qui apporte de l'efficacité et davantage d'opportunités de développement.
La confirmation vient d'un nombre croissant de rapports et d'analyses sectoriels qui montrent un système de production à la pointe de l'adoption de pratiques durables et du financement d'investissements "verts". Selon un rapport récemment publié par l'Agence internationale de l'énergie, il faut doubler les progrès en matière d'efficacité énergétique d'ici à 2030, en triplant les investissements dans ce secteur si l'on veut parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. Passer des 2,2 % actuels à plus de 4 % par an d'ici à 2030, permettrait de réduire considérablement les émissions nettes de CO2 d'ici 2050 et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C d'ici à la fin du siècle, tout en améliorant la sécurité et l'accessibilité de l'énergie.
L'efficacité énergétique dans les entreprises : comment faire ?
Grâce aux opportunités offertes par l'internet des objets (IoT), la technologie des capteurs et la numérisation des processus, les technologies numériques liées à l'industrie 4.0 favorisent l'efficacité énergétique et la transition verte.
En interconnectant les capteurs et les machines et en analysant les données de processus de plus en plus axés sur les données, il est en effet possible d'obtenir la transparence et la visibilité de la production et des prestations de l'usine. Cela permet de simplifier les processus et d'augmenter la productivité, tout en réduisant les coûts de production.
Optimiser la production et minimiser le gaspillage d'énergie et les déchets générés. Ceux-ci sont les deux facteurs clés du succès et de la rentabilité des usines intelligentes. L'évolution des technologies 4.0 permet également la maintenance prédictive et la surveillance à distance qui sont la base d'une industrie durable et de plus en plus verte.